Akumulatorowa szlifierka prosta o zmiennej prędkości obrotowej, z wysokiej wydajności silnikiem bezszczotkowym, do obróbki elementów i konstrukcji metalowych
3240 wyników dla "clif2"
49 Produkty
Bezprzewodowe nożyce do szybkiego, prostego lub krzywoliniowego cięcia blachy, rur spiro oraz do innych codziennych prac związanych z produkcją elementów metalowych o grubości do 2,5 mm
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 22 V o dużej mocy, z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i elektronicznym sprzęgłem, do uniwersalnego stosowania w drewnie, metalu oraz innych materiałach
Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka udarowa 22 V o dużej mocy, z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i elektronicznym sprzęgłem, do uniwersalnego stosowania w drewnie, metalu, murze oraz innych materiałach.
Akumulatorowa pilarka tarczowa 22 V; do prostego cięcia materiałów do głębokości maks. 70 mm
Uniwersalny akumulatorowy młot kujący do ścian, z uchwytem SDS Max (TE-Y), do dłutowania w betonie i murze, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
Najwyższej klasy akumulatorowa wkrętarka 22 V z udarem stycznym, z sześciokątnym uchwytem narzędziowym 7/16", przystosowana do dużych obciążeń
Kompaktowa akumulatorowa wkrętarka 22 V z udarem stycznym, z sześciokątnym uchwytem narzędziowym 1/4" typu zatrzaskowego, przystosowana do średnich obciążeń
Akumulatorowa pilarka tarczowa 22 V, o optymalnym stosunku mocy do ciężaru, do cięć prostych do maks. głębokości 57 mm
Wydajna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus (TE-C) do wiercenia w betonie przy dużych obciążeniach oraz do dłutowania korekcyjnego
Akumulatorowa zaciskarka z rękojeścią pistoletową, 32 kN, z wymiennymi szczękami do rur z metalu i tworzyw sztucznych o średnicy maks. 110 mm
Akumulatorowa zaciskarka kablowa z rękojeścią pistoletową, o sile nacisku 12 t, maksymalny przekrój zaciskanych przewodów 400 mm²
Akumulatorowa zaciskarka o nacisku 6 t z symetrycznym karbem do bezmatrycowego zaciskania przewodów o przekroju maks. 240 mm²
Symetryczna przecinarka akumulatorowa 22 V do przewodów AFL i lin odciągowych, do cięcia przewodów o przekroju do 278,5 mm2 (Eagle) oraz lin odciągowych 3/8" o zwiększonej wytrzymałości
Akumulatorowa piła taśmowa 22 V z lampką LED; do cięcia materiałów o grubości maks. 63,5 mm (2 1/2")
Osadzak akumulatorowy 22 V do zastosowań w branży mechanicznej i elektrycznej
Nitownica zasilana z akumulatorów litowo-jonowych 22 V, do prac montażowych i produkcji przemysłowej z wykorzystaniem nitów o średnicy maks. 5 mm
Akumulatorowe narzędzie do wycinania 22 V z silnikiem bezszczotkowym
Prosta i wąska zaciskarka akumulatorowa 19 kN, z wymiennymi szczękami do rur z metalu i tworzyw sztucznych o średnicy maks. 40 mm
Najwydajniejszy akumulator litowo-jonowy 36 V 9,0 Ah zapewniający bardzo długi czas pracy
Uniwersalny prostownik samochodowy do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
Najwydajniejszy akumulator litowo-jonowy 22 V 8,0 Ah zapewniający bardzo długi czas pracy
Mocna akumulatorowa młotowiertarka 22 V z rękojeścią w kształcie litery D, zapewniająca znakomitą wydajność wiercenia i dłutowania w betonie
Akumulatorowa piła szablasta 36 V do najcięższych prac rozbiórkowych i docinania na długość, zaprojektowana z myślą o zapewnieniu niskiego poziomu wibracji i wyjątkowej ergonomii
Najwyższej klasy akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 22V z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC i czterobiegową przekładnią zapewniającymi duży moment obrotowy; do wykonywania wymagających prac w drewnie oraz innych materiałach
Dozownik zasilany z akumulatorów litowo-jonowych 22 V, do różnorodnych zastosowań wymagających dozowania mas uszczelniających i klejów
Uniwersalny szybki prostownik do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
Prosta i wąska zaciskarka akumulatorowa 32 kN, z wymiennymi szczękami do rur z metalu i tworzyw sztucznych o średnicy maks. 110 mm
Uniwersalny, wielostanowiskowy prostownik do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
Najwyższej klasy akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 22V z czterobiegową przekładnią oraz uchwytem narzędziowym zmniejszającym poślizg wiertła oraz zapewniającym dużą wydajność podczas wiercenia w metalu
Poręczne i uniwersalne nożyce wibracyjne do krzywoliniowego cięcia praktycznie wszystkich blach falistych i trapezowych, a także profili C, L i U o grubości do 2 mm
Wydajna wyrzynarka akumulatorowa 22 V z rękojeścią D zapewniającą wygodę oraz znakomitą kontrolę podczas cięcia krzywoliniowego
Kompaktowa, akumulatorowa wkrętarko-wiertarka 22 V z silnikiem bezszczotkowym, gdy potrzebna jest większa wydajność podczas lżejszych zadań lub do prac w trudno dostępnych miejscach
Najwyższej klasy zakrętarka z udarem stycznym 22 V, z uchwytem 1/2" z zatrzaskiem, do osadzania kotew i dokręcania śrub
Mocna akumulatorowa szlifierka kątowa 36 V (z silnikiem bezszczotkowym) do cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
Wydajny akumulatorowy młot kombi z uchwytem SDS Max oraz systemami AVR i ATC, do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach
Akumulatorowa wkrętarka z regulowanym momentem obrotowym do zastosowań w stali i metalach
Akumulatorowa szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym działająca z akumulatorem 22 V; do codziennego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
Akumulatorowa szlifierka taśmowa 22 V do rur z elektroniczną regulacją prędkości do szlifowania i wykańczania elementów ze stali nierdzewnej i węglowej, aluminium, miedzi, mosiądzu i tytanu
Symetryczna akumulatorowa przecinarka do przewodów AFL i lin odciągowych, maks. przekrój 806 mm2 (Falcon) / średnica 45 mm
Kompaktowa, lekka młotowiertarka 22V zapewniająca znakomity komfort użytkowania
Kompaktowa młotowiertarka akumulatorowa 22 V z rękojeścią w kształcie litery D, zapewniająca najwyższy komfort pracy przy zastosowaniach seryjnych
Lekki akumulatorowy młot wyburzeniowy, z uchwytem SDS Plus (TE-C), do korekt powierzchni betonu i muru
Akumulatorowa szlifierka kątowa na 22 V z silnikiem bezszczotkowym i elektroniczną regulacją obrotów; do codziennego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm lub 5"
Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu, do szybkiego i precyzyjnego, beziskrowego cięcia blach, paneli, rur i profili