Akumulator B14 2.6 14V
Nowy produktProdukt #r8273264
Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 14 V 2,6 Ah
- Pojemność akumulatora: 2,6 Ah
- Ciężar: 0.37 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 103 x 81 x 51 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także B14, bateria lub akumulator
Właściwości
- Kompaktowy i lekki akumulator 14 V zapewniający 2,6 Ah
- Do 60% więcej czasu pracy z tej samej wielkości i masy w porównaniu do poprzedniej generacji
- Technologia CPC (Cordless Power Care) pozwalająca na inteligentne monitorowanie każdego z ogniw akumulatora w celu utrzymania stałej wydajności przez dłuższy czas oraz niezawodnego sygnalizowania stanu akumulatora
- Pokryte gumą, wzmocnione włóknem szklanym obudowy, są nawet czterokrotnie wytrzymalsze i odporniejsze na upadki oraz dwukrotnie wytrzymalsze na skrajne temperatury, niż standardowe tworzywo ABS
- Hermetyczne uszczelnienie chroniące układy elektroniczne przed kurzem, wilgocią i wodą
Aplikacje
- Kompatybilne ze wszystkimi narzędziami Hilti 14 V
- Możliwość stosowania ze wszystkimi prostownikami Hilti do akumulatorów litowo-jonowych C4/36 V
- Zastosowania w skrajnych temperaturach – od 60°C do -20°C
- Prace w ograniczonej przestrzeni, przy których ważną rolę odgrywają kompaktowe wymiary oraz mały ciężar

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.