Akumulatory, prostowniki i powerbanki
Sprawdź nasze akumulatory, prostowniki i mobilne powerbanki do zasilania urządzeń bezprzewodowych
20 Produkty
Filtr

Nuron
- Opis
- Akumulator litowo-jonowy 22 V o dużej pojemności opracowany, aby zwiększyć wydajność i wydłużyć czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do średnich lub dużych obciążeń
- Pojemność akumulatora
- 9,0 Ah
- Ciężar
- 1.33 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Opis
- Akumulator litowo-jonowy 22 V o największej pojemności opracowany, aby zapewnić najdłuższy czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do dużych obciążeń
- Pojemność akumulatora
- 13,5 Ah
- Ciężar
- 1.81 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 157 x 87 x 99 mm

- Opis
- Przenośny powerbank o dużej mocy wyjściowej do zasilania elektronarzędzi używanych na budowie.
- Ciężar
- 20 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 420 x 210 x 420 mm
- Ilość energii akumulatora
- 2100 Wh

Nuron
- Opis
- Kompaktowy i lekki akumulator litowo-jonowy 22 V do lekkich zadań z użyciem narzędzi Nuron
- Pojemność akumulatora
- 2,6 Ah
- Ciężar
- 0.55 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Opis
- Uniwersalny akumulator litowo-jonowy 22 V, który optymalnie równoważy ciężar, moc i czas pracy, do stosowania z elektronarzędziami Nuron
- Pojemność akumulatora
- 4,0 Ah
- Ciężar
- 0.76 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Opis
- Bardziej trwały akumulator litowo-jonowy 22 V o dłuższym czasie pracy i wyższej dostępnej mocy do stosowania z elektronarzędziami Nuron
- Pojemność akumulatora
- 5,2 Ah
- Ciężar
- 0.91 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Opis
- Kompaktowy prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów Nuron Hilti
- Zgodność z systemami akumulatorowymi
- Nuron
- Moc wyjściowa
- 90 W
- Natężenie prądu wyjściowego
- 3.5 A

Nuron
- Opis
- Szybki prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów Hilti Nuron
- Zgodność z systemami akumulatorowymi
- Nuron
- Moc wyjściowa
- 240 W
- Natężenie prądu wyjściowego
- 9.6 A

Nuron
- Opis
- Szybki prostownik zoptymalizowany do ładowania akumulatorów Nuron B 22-170 i B 22-255 o dużej pojemności
- Zgodność z systemami akumulatorowymi
- Nuron
- Moc wyjściowa
- 450 W
- Natężenie prądu wyjściowego
- 18 A

- Opis
- Kompaktowy i bardzo lekki akumulator litowo-jonowy 12 V
- Pojemność akumulatora
- 2,6 Ah
- Czas ładowania prostownikiem C4/12-50
- 35 min
- Ciężar
- 0.24 kg

- Opis
- Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 12 V 5,0 Ah o dużej pojemności, zawierający zmodernizowane ogniwa 21700 wydłużające czasu pracy po jednym ładowaniu
- Pojemność akumulatora
- 5,0 Ah
- Czas ładowania prostownikiem C4/12-50
- 50 min
- Ciężar
- 0.34 kg

- Opis
- Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 14 V 2,6 Ah
- Pojemność akumulatora
- 2,6 Ah
- Ciężar
- 0.37 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 103 x 81 x 51 mm

- Opis
- Akumulator litowo-jonowy 14 V 5,2 Ah zapewniający wydłużony czas pracy
- Pojemność akumulatora
- 5,2 Ah
- Ciężar
- 0.59 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 103 x 81 x 69 mm

- Opis
- Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 22 V 2,6 Ah
- Pojemność akumulatora
- 2,6 Ah
- Ciężar
- 0.49 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 135 x 94 x 53 mm

- Opis
- Kompaktowy, wydajny akumulator litowo-jonowy 22 V 4,0 Ah
- Pojemność akumulatora
- 4,0 Ah
- Ciężar
- 0.69 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 136 x 97 x 60 mm

- Opis
- Najwydajniejszy akumulator litowo-jonowy 22 V 8,0 Ah zapewniający bardzo długi czas pracy
- Pojemność akumulatora
- 8,0 Ah
- Ciężar
- 1.15 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 145 x 97 x 76 mm

- Opis
- Najwydajniejszy akumulator litowo-jonowy 36 V 5,2 Ah
- Pojemność akumulatora
- 5,2 Ah
- Ciężar
- 1.35 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 167 x 92 x 81 mm

- Opis
- Uniwersalny szybki prostownik do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
- Zgodność z systemami akumulatorowymi
- 22 V, 36 V
- Moc wyjściowa
- 350 W
- Natężenie prądu wyjściowego
- 9 A

- Opis
- Kompaktowy prostownik do ładowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti 12 V
- Zgodność z systemami akumulatorowymi
- 12 V
- Moc wyjściowa
- 50 W
- Natężenie prądu wyjściowego
- 4 A

- Opis
- Uniwersalny prostownik samochodowy do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
- Zgodność z systemami akumulatorowymi
- 14 V, 22 V, 36 V
- Moc wyjściowa
- 60 W
- Natężenie prądu wyjściowego
- 4 A