Akumulator B 12-55 12 V
Nowy produktProdukt #r17048485
Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 12 V 5,0 Ah o dużej pojemności, zawierający zmodernizowane ogniwa 21700 wydłużające czasu pracy po jednym ładowaniu
- Pojemność akumulatora: 5,0 Ah
- Czas ładowania prostownikiem C4/12-50: 50 min
- Ciężar: 0.34 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także B12, bateria, bestseller lub akumulator
Właściwości
- Najbardziej kompaktowy akumulator Hilti do elektronarzędzi 12 V, zapewniający o 25% dłuższy czas prac niż swój poprzednik
- Zapobieganie przerwom w pracy – wyświetlanie dokładnych informacji o poziomie naładowania zapobiega nieoczekiwanemu rozładowaniu, podczas gdy zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem oraz głębokim rozładowaniem pomaga ograniczyć nieplanowane przestoje.
- Ultra-trwała obudowa – pokryta gumą, wzmocniona włóknem szklanym obudowa jest nawet czterokrotnie wytrzymalsza i odporniejsza na upadki oraz dwukrotnie wytrzymalsza na skrajne temperatury, niż standardowe obudowy z tworzywa ABS
- Zmodernizowane ogniwa 21700 – większa pojemność oznacza wydłużenie czasu pracy bez konieczności stosowania większego zestawu akumulatorów
Aplikacje
- Kompaktowy akumulator 12 V o dużej pojemności, do stosowania z urządzeniami bezprzewodowymi Hilti

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi Li-Ion, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1.5 MB ]