- Strona Główna
- Usługi
- Szkolenia/Wydarzenia
- Hilti x Red Bull Dual Ascent 2024 🧗

Wyzwanie dla grawitacji
Hilti jest partnerem Red Bull Dual Ascent 2024
Zachwycająca sceneria i wyjątkowe miejsce sportowych wyzwań: Zapora Verzasca sięga prawie 220 metrów na tle szwajcarskich Alp.
20 najlepszych wspinaczy na świecie mierzy się z jednym z największych wyzwań: W dwuosobowych zespołach zmierzą się z przeogromną ścianą – każdy ruch ma znaczenie, gdy rywalizują o pokonanie tak potężnego przeciwnika. Zacięta rywalizacja, która przesuwa granice możliwości, wkrótce się rozpocznie!
Już trzeci rok z rzędu jako Hilti wspieramy to wyjątkowe wydarzenie, oferując kotwy, narzędzia i specjalistyczną wiedzę.
Jak zaprojektować trasę wspinaczkową, która będzie wyzwalała w sportowcach chęć do przekraczania granic, ale również gwarantowała bezpieczeństwo? Jest to wyjątkowe zadanie dla projektantów tras: To właśnie oni wyruszają na tamę, ustawiając cały sprzęt i punkty bezpieczeństwa, które sprawiają, że tak ekscytujące zawody są w ogóle możliwe.
na trasie
_______________________________
prac montażowych
_______________________________
wspinaczki by przygotować trasy
_______________________________
betonowej ściany 2,4 razy twardszej
_______________________________

Czysta adrenalina: Ekscytująca praca projektantów trasy
Ekipa projektantów trasy składa się z najwybitniejszych profesjonalistów: Są doskonałymi wspinaczami i potrafią nawet w ekstremalnych warunkach zamocować kotwy.
W tym roku dziewięcioosobowy zespół instaluje punkty bezpieczeństwa używając naszej nowej kotwy klinowej HST4-R. HST4-R jest wyposażona w najnowszą technologię kotwienia klinowego, z wysoce zaawansowaną konstrukcją, aby wymagać więcej od betonu, w którym jest osadzona. HST4-R zapewnia najwyższą wydajność i bezpieczeństwo.

Petra Klingler
Była mistrzyni świata we wspinaczce

Materiał ma ogromne znaczenie przy tak ekstremalnych warunkach

Co jest najważniejsze podczas wielogodzinnej pracy nad przepaścią?Wyspecjalizowana ekipa i doskonałe materiały.
Wyzwanie idealnie pasuje do nowej kotwy klinowej Hilti HST4-R. Dzięki innowacyjnej konstrukcji kotwy jej wydajność przekracza obecne normy branżowe: zapewnia wyższą wytrzymałość na rozciąganie a jej średnica M10 jest na podobnym poziomie co poprzednia generacja HST3-R M12.
Tak zaoszczędzisz dużo czasu: Po pierwsze, mniejsza średnica i zredukowana głębokość zamocowania skracają czas wiercenia, i nie jest koniecznie czyszczenie otworu. Co jest dla nas najważniejsze: Kotwa zwiększa bezpieczeństwo uczestników: opatentowany stożek rozprężny zapobiega obracaniu i gwarantuje pewniejszy montaż.

Jak najlepiej wiercić w betonowej ścianie, która ma 60 lat i zawiera skały gnejsowe?
Zapora Verzasca jest 2,4 razy twardsza niż była w momencie budowy, a jej struktura zawiera szczególnie wytrzymałą skałę gnejsową. Zespół wykonuje doskonałą pracę za pomocą akumulatorowej młotowiertarki Nuron TE 6-22 i wierteł TE CX o długiej żywotności: akumulatorowa młotowiertarka jest stosunkowo lekka i bardzo wydajna. Dzięki szybszemu wierceniu zespół zyskuje pełną moc bez konieczności utrzymywania zbędnego ciężaru na ścianie.
Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) i aktywna kontrola momentu dokręcającego (ATC) zmniejszają zmęczenie i zapewniają bezpieczną pracę podczas wiercenia około 8000 otworów w najtwardszych betonach.

Montaż 8000 kotew w trzy tygodnie?
Aby tego dokonać, wyposażyliśmy ekipę w akumulatorową zakrętarkę z udarem stycznym Nuron SIW4 AT-22 ½”. Dzięki optymalnemu stosunkowi mocy do masy, projektanci tras mogą działać efektywnie i szybko. Szczególnym elementem jest możliwość połączenia z adaptacyjnym modułem momentu obrotowego SI-AT-22.
Dzięki temu modułowi załoga może szybko i bezpiecznie montować kotwy Hilti oraz od razu dokumentować ten proces. System działa do 66% szybciej niż ręczny klucz dynamometryczny i zapobiega nadmiernemu dokręceniu kotwy.
Zapewnia to kolejny element bezpieczeństwa dla twórców tras: Kotwa jest instalowana sprawnie i bezpiecznie, a status jest automatycznie rejestrowany, co pozwala później zweryfikować, czy została dokręcona zgodnie z normami.