Magazyn Hilti

Nowe przemyślenia, doskonalsze realizacje
Lipiec 2020 I 4 minuty I Firmy, kompetencje
Ulepszenie produktów, dalszy rozwój usług i oferowanie profesjonalnych rozwiązań – firmie Hilti udało się to osiągnąć ponownie w 2019 roku, pozostając jednocześnie wiernym zasadzie: „Budujemy lepszą przyszłość“. Te wyjątkowe chwile z 2019 roku pokazują, jak wiele serca i duszy wkłada się w tę pracę każdego dnia.
Czytaj więcej
Buduj podwójnie i oszczędzaj pieniądze
Maj 2020 I 4 minuty I Cyfryzacja, BIM, kompetencja, szyna kotwiczna HAC
To, co wydaje się niemożliwe, staje się rzeczywistością dzięki usłudze projektowej BIM. Zanim budynek stanie na prawdziwym placu budowy, tworzony jest cyfrowo. To pozwala na optymalizację wielu elementów, dzięki czemu można później zaoszczędzić czas i nawet 60% materiałów. Jak to dokładnie działa, dowiesz się w wywiadzie.
Czytaj więcej
Ten z czerwoną walizką
Maj 2020 I 3 minuty I Firmy, kompetencje
Od prawie 50 lat czerwone walizki firmy Hilti towarzyszą robotnikom na placach budowy całego świata. Zawartość to nie tylko urządzenia, ale także bogata historia przedsiębiorstwa. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób walizka zdobyła taką popularność i jakie kolory miała wcześniej.
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo pracy w sektorze budowlanym
Kwiecień 2020 I 5 minut I Bezpieczeństwo pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze budowlanym: Ryzyko wypadków przy pracy jest wyższe w sektorze budowlanym niż w innych sektorach gospodarki.
Czytaj więcej
Digitalizacja – wspólny projekt
Kwiecień 2020 I 6 minut I Digitalizacja, BIM, kompetencje
Jak może się udać digitalizacja w branży budowlanej? Metoda BIM oferuje zarówno małym jak i dużym firmom możliwość zwiększenia wydajności i lepszej współpracy.
Czytaj więcej
Forum ekspertów BIM – Cyfryzacja placu budowy
Kwiecień 2020 I 3 minuty I Digitalizacja, BIM, kompetencje
Wszyscy zaangażowani są zgodni co do tego, że projekty budowlane muszą stać się bardziej przejrzyste i produktywne. Wymaga to nowych technologii, nowych standardów, nowych procesów i nowych form współpracy.
Czytaj więcej
Narzędzie zapobiegające niedoborowi wykwalifikowanych pracowników
Marzec 2020 I 4 minuty I Firma i ludzie
Sytuacja na rynku pracy jest skomplikowana. Podczas gdy ilość zamówień jest rekordowo wysoka, coraz więcej firm nie może znaleźć wystarczającej liczby pracowników. Pojawia się jednak nadzieja: szkolenie wewnętrzne. Dzięki tym wskazówkom znajdziesz wystarczająco wielu stażystów, którzy będą zainteresowani pracą w Twojej firmie.
Czytaj więcej
Jak pozostać atrakcyjnym jako pracodawca
Marzec 2020 I 4 minuty I Firma i ludzie
Kiedy pracodawca jest atrakcyjny? Odpowiedź zmienia się wraz z nowym pokoleniem pracowników. Przeczytaj, jak możesz pozycjonować siebie jako pożądanego pracodawcę w czasach niedoboru umiejętności.
Czytaj więcej
Silna kultura korporacyjna
Marzec 2020 I 4 minuty I Firma i ludzie
Rozwijanie talentów i wspólne patrzenie w przyszłość – w ten sposób buduje się silną lojalność pracowników. Przeczytaj wywiad z Mandy Thumm, Hilti Employer Branding, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pracodawcy mogą w konkretny sposób sprostać temu wyzwaniu.
Czytaj więcej
Praca zespołowa w sieci
Marzec 2020 I 3 minuty I Oprogramowanie
Dzięki PROFIS Engineering projektujesz bezpiecznie i ekonomicznie – i korzystasz z bezbłędnej, szybkiej wymiany informacji w zespole projektowym. Tutaj możesz przeczytać, jak to działa.
Czytaj więcej
Pełna kontrola, bezpieczna praca
Marzec 2020 I 2 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
Osiągnięcie jak największego bezpieczeństwa podczas wiercenia i dłutowania, zarówno dzięki kompetencjom pracowników, jak i narzędziom, które są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. W ten sposób Hilti chroni Twoich pracowników.
Czytaj więcej
Zespół specjalistów
Luty 2020 I 3 minuty I obróbka metalu, stal i konstrukcje metalowe
Cięcie metalu nie jest trudne – jeśli masz pod ręką odpowiednie narzędzie. Tutaj poznajecie naszych ekspertów od cięcia metalu.
Czytaj więcej
Systemowy montaż zaciskania rur
Luty 2020 I 5 minut I technologia akumulatorowa
Dołącz do specjalistów SHK w codziennej pracy na budowie z prasą surową Hilti zasilaną bateriami.
Czytaj więcej
W jaki sposób osiągnąć zrównoważony rozwój w przyszłości?
Luty 2020 I 3 minuty I środowisko naturalne, zrównoważony rozwój
Odpowiedzialność korporacyjna oznacza również troskę o środowisko naturalne. Recykling, zielone technologie i zmniejszona emisja CO2 są zatem częścią strategii zrównoważonego rozwoju Hilti.
Czytaj więcej
Profesjonaliści w dziedzinie szlifowania
Styczeń 2020 I 3 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
W zależności od zastosowania, szlifowanie metali stawia przed użytkownikiem różnorodne wymagania. Tutaj dowiesz się, w jaki sposób mistrzowsko poradzisz sobie z każdym rodzajem szlifowania metali dzięki użyciu urządzeń Hilti.
Czytaj więcej
Budowa bez urządzeń przewodowych
Styczeń 2020 I 3 minuty I technologia akumulatorowa
Czy wysoka moc jest zawsze najważniejsza w przypadku akumulatorów? Odpowiedź brzmi – nie. W zależności od zastosowania, kluczowe mogą być inne kryteria. Poznaj naszą platformę akumulatorową, która zapewni Twoim urządzeniom odpowiednią moc.
Czytaj więcej
Osobiste doradztwo zamiast zakupów w internecie
Styczeń 2020 I 5 minut I Hilti Stores
Dlaczego warto udać się do Hilti Store, skoro wszystko jest dostępne w internecie? To całkiem proste: najważniejsze jest osobiste doradztwo i praktyczne doświadczenia. Przeczytaj tutaj, w jaki sposób klienci i pracownicy postrzegają swój sklep Hilti.
Czytaj więcej
Trwałe mocowanie – w każdej sytuacji
Grudzień 2019 I 3 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
Oświetlamy mocowania na istniejących konstrukcjach stalowych. Szeroki wachlarz zastosowań oznacza najbardziej zróżnicowane wymagania w zakresie rozwiązań mocowań – od wibracji po korozję.
Czytaj więcej
Od surowej stali po gotową maszynę – razem z Hilti
Listopad 2019 I 3 minuty I konstrukcje stalowe i metalowe
Stal jest jednym z najbardziej wszechstronnych materiałów na świecie. W tej pierwszej części serii „Mocowanie do stali“ prezentujemy dobrze przemyślane rozwiązania w produkcji stali.

Najwyższa wydajność na lodowcu
Listopad 2019 I 2 minuty I technologia akumulatorowa
Ciężka praca na wysokości 3100 metrów – technologie Hilti wspierają jeden z najlepszych ośrodków szkoleniowych dla freeskierów i snowboardzistów na lodowcu Stubai Glacier.
Czytaj więcej
Sposób na proste projektowanie
Listopad 2019 I 2 minuty I technika pomiarowa, BIM
Cyfrowe metody pomiarowe w połączeniu z metodą pracy BIM-to-Field pomagają zapewnić dokładne przeniesienie planu i punktów pomiarowych na plac budowy i z powrotem do projektu cyfrowego, szczególnie w przypadku złożonych projektów obejmujących kilka branż.
Czytaj więcej
Udany duet na rzecz większej produktywności
Październik 2019 I aktualizacja luty 2021 I 4 minuty I usługi
Dobre w pojedynkę, ale razem jeszcze lepsze: wiele osób już zaufało połączeniu usług zarządzania sprzętem ON!Track i zarządzania flotą. W wywiadach klienci Hilti opowiadają o problemach, w których rozwiązaniu pomógł im ON!Track.
Czytaj więcej
Koszt wypadków na placu budowy
Wrzesień 2019 I 3 minuty I bezpieczeństwo zawodowe
Bezpieczeństwo pracy jest niezwykle ważne. Wypadek wyklucza pracownika z pracy na wiele tygodni, a firma ponosi dodatkowe kary finansowe.

Ochrona przeciwpożarowa made in Germany
Wrzesień 2019 I 3 minuty I ochrona przeciwpożarowa, kompetencje
Jak w Hilti współpracują ze sobą działy rozwoju i produkcji?

Bezpieczeństwo dzięki ochronie przeciwpożarowej
Wrzesień 2019 I 4 minuty I ochrona przeciwpożarowa
W ochronie przeciwpożarowej ważne jest, aby pracować zgodnie z przepisami – i móc to udowodnić. Pomóc w tym może Menadżer zarządzania dokumentacją przepustów ogniochronnych.
Czytaj więcej
Planowanie prac? Najlepiej cyfrowo
Wrzesień 2019 I 4 minuty I logistyka, cyfryzacja
Droga od produkcji, przez centra dystrybucyjne do miejsca użytkowania towarów jest zatem całkowicie cyfrowa.

Wirtualny świat na wyciągnięcie ręki
Wrzesień 2019 I 2 minuty I BIM, kompetencje
Hilti otwiera Experience Center BIM w Rotterdamie.

Drewno wraca do łask
Wrzesień 2019 I 6 minut I konstrukcja drewniana, ochrona przeciwpożarowa
Drewno jako materiał budowlany staje się ponownie popularne. Dotyczy to również wielopoziomowych budynków. Ale co z zagrożeniem pożarowym?
Czytaj więcej
Doskonalenie kotew w laboratorium chemicznym
Wrzesień 2019 I 3 minuty I technologia kołków, kompetencje
Od badań do produkcji, tak powstają w Hilti kotwy chemiczne.
Czytaj więcej
Projektowanie na wyższym poziomie
Wrzesień 2019 I 3 minuty I szkolenia
Poznaj najnowsze regulacje prawne i skorzystaj z wszechstronnego doświadczenia ekspertów podczas naszych szkoleń.
Czytaj więcej
Znane jak: Unikanie wypadków
Wrzesień 2019 I 6 minut I szkolenia
Tylko ten, kto jest świadomy poważnych i długotrwałych zagrożeń związanych z pracą na budowie, może ich uniknąć.
Czytaj więcej