Szybki prostownik Nuron C 6-22
Nowy produktProdukt #r13275488
Szybki prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów Hilti Nuron
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: Nuron
- Moc wyjściowa: 240 W
- Natężenie prądu wyjściowego: 9.6 A
Klienci wyszukali także prostownik, akumulator, bestseller, ładowarka lub Nuron
- Szybsze doładowanie – nawet o 65% krótszy czas doładowania niż w przypadku prostowników C 4-22
- Akumulatory o dłuższej żywotności – aktywne chłodzenie pomaga wydłużyć żywotność akumulatora nawet w przypadku wymagających zastosowań
- Prosta konserwacja – od początku zaprojektowano kabel zasilający, aby był wyjątkowo trwały i można go było łatwo wymieniać na budowie
- Do mocowania na ścianie – korpus ma otwory przelotowe umożliwiające mocowanie prostownika do ściany, bez potrzeby wymierzania
- Przesył danych – umożliwia wymianę danych dotyczących użytkowania narzędzi i akumulatorów z chmurą danych Hilti w celu wydajniejszej realizacji napraw oraz optymalizacji parku maszyn (wymaga modułu gromadzenia danych CDM-22)
- Oszczędzające czas szybkie ładowanie akumulatorów Nuron
- Możliwość stosowania ze wszystkimi akumulatorami Nuron

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.