Akumulator Nuron B 22-85
Nowy produktProdukt #r13250303
Uniwersalny akumulator litowo-jonowy 22 V, który optymalnie równoważy ciężar, moc i czas pracy, do stosowania z elektronarzędziami Nuron
- Pojemność akumulatora: 4,0 Ah
- Ciężar: 0.76 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 155 x 87 x 53 mm
Klienci wyszukali także akumulator, bestseller, bateria nuron, bateria lub Nuron
- Lepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu – Nuron to seria rewolucyjnych akumulatorów, narzędzi i usług pozwalających zawsze pozostać produktywnym
- Bezkonkurencyjne narzędzia akumulatorowe – technologia Nuron 22 V zapewnia moc wyjściową, którą wcześniej można było uzyskać wyłącznie korzystając z dużych akumulatorów 36 V
- Zwiększ wydajność w miejscu pracy – nowe układy elektroniczne dostarczają informacji na temat użytkowania akumulatora i narzędzia, umożliwiają proaktywną optymalizację parku maszyn oraz rozwiązywanie problemów, zanim jeszcze problemy z akumulatorem wpłyną na produktywność
- Wybierz moc dla siebie – moc i pojemność wzrasta wraz z wielkością akumulatora, dzięki czemu można dobrać odpowiedni stosunek wydajności do łatwości manewrowania do każdego z wykonywanych zadań
- Dłuższa żywotność i monitorowanie akumulatora – wbudowany tester stanu akumulatorów, uszczelnione komponenty elektroniczne, amortyzatory i wzmocniony korpus w celu zapewnienia lepszej ochrony przed warunkami panującymi na budowie
- Uniwersalny akumulator litowo-jonowy 22 V o optymalnym stosunku mocy do ciężaru, do większości codziennych prac np. wiercenia, wkręcania i cięcia
- Adapter niezbędny do stosowania z narzędziami na oferowanej przez Hilti platformie akumulatorów litowo-jonowych CPC 22 V

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi Li-Ion, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1.5 MB ]