Kompaktowy prostownik Nuron C 4-22
Nowy produktProdukt #r13275403
Kompaktowy prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów Nuron Hilti
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: Nuron
- Moc wyjściowa: 90 W
- Natężenie prądu wyjściowego: 3.5 A
Klienci wyszukali także prostownik, akumulator, C4, ładowarka lub Nuron
- Kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie do ładowania wszystkich akumulatorów elektronarzędzi Nuron
- Prosta konserwacja – od początku zaprojektowano kabel zasilający, aby był wyjątkowo trwały i można go było łatwo wymieniać na budowie
- Do mocowania na ścianie – korpus ma otwory przelotowe umożliwiające mocowanie prostownika do ściany, bez potrzeby wymierzania
- Łatwiejszy transport – nacięcia ułatwiające zwijanie kabla, aby oszczędzać miejsce w Twoim samochodzie i Twojej torbie narzędziowej
- Przesył danych – umożliwia wymianę danych dotyczących użytkowania narzędzi i akumulatorów z chmurą danych Hilti w celu wydajniejszej realizacji napraw oraz optymalizacji parku maszyn (wymaga modułu gromadzenia danych CDM-22)
- Przeznaczony do ładowania wszystkich akumulatorów Nuron

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi C 4-22 (02) (02), Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 4 MB ]