Najwydajniejszy prostownik Nuron C 8-22
Nowy produktProdukt #r13275404
Szybki prostownik zoptymalizowany do ładowania akumulatorów Nuron B 22-170 i B 22-255 o dużej pojemności
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: Nuron
- Moc wyjściowa: 450 W
- Natężenie prądu wyjściowego: 18 A
Klienci wyszukali także prostownik, akumulator, C8, ładowarka lub Nuron
- Ładowanie każdego akumulatora Nuron w zaledwie 30 minut – dzięki rewolucyjnemu odprowadzaniu ciepła w prostowniku intensywnie użytkowane akumulatory znacznie szybciej schładzają się do temperatury umożliwiającej ładowanie
- Większa trwałość akumulatorów – dwa wentylatory zapewniają stabilniejszą temperaturę podczas ładowania, przyczyniając się zwiększenia trwałości akumulatorów
- Prosta konserwacja – przeprojektowany kabel zasilający, aby zapewnić wyjątkową trwałość i umożliwić samodzielną wymianę na budowie
- Do mocowania na ścianie – korpus ma otwory przelotowe umożliwiające mocowanie prostownika do ściany, bez potrzeby wymierzania
- Przesył danych – umożliwia wymianę danych dotyczących użytkowania narzędzia i akumulatora z chmurą danych Hilti w celu bardziej wydajnej realizacji napraw oraz optymalizacji parku maszyn (wymaga opcjonalnego modułu gromadzenia danych CDM-22)
- Najszybsza metoda ładowania akumulatorów Nuron
- Idealny do ładowania akumulatorów B 22-170 i B 22-255 ze względu na maksymalne skrócenie czasu ładowania
- Zalecany do urządzeń z dwoma akumulatorami, takich jak akumulatorowy młot udarowy TE 2000-22 i przecinarka DSH 600-22, aby maksymalnie skrócić czas ładowania

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.