Akumulator B22 2.6 22V
Nowy produktProdukt #r6227138
Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 22 V 2,6 Ah
- Pojemność akumulatora: 2,6 Ah
- Ciężar: 0.49 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 135 x 94 x 53 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także B22, bateria, Clif2 lub akumulator
Właściwości
- Kompaktowy i lekki akumulator 22 V o wydłużonym czasie pracy
- Wyposażony w technologię Hilti CPC (Cordless Power Care) – wbudowane procesory monitorują każde z ogniw akumulatora w celu dłuższego dostarczania stałej i niezawodnej mocy do narzędzi na Twoich budowach
- Hermetyczne uszczelnienie chroniące układy elektroniczne przed kurzem, wilgocią i wodą
- Pokryte gumą, wzmocnione włóknem szklanym obudowy są nawet 4-krotnie wytrzymalsze i odporniejsze na upadki oraz 2-krotnie wytrzymalsze na skrajne temperatury niż standardowe tworzywo ABS
- Obudowa zaprojektowana z myślą o chłodzeniu akumulatora i zapewnieniu optymalnej temperatury pozwalającej na szybsze ładowanie
Aplikacje
- Do stosowania ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi Hilti zasilanymi napięciem 22 V
- Do stosowania ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi Hilti zasilanymi napięciem 18 V oraz 22 V
- Możliwość stosowania ze wszystkimi prostownikami Hilti do akumulatorów litowo-jonowych C4/36 V
- Zastosowania w skrajnych temperaturach: od 60°C do -17°C
- Zastosowania w skrajnych temperaturach: od 60°C do -17°C

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi Li-Ion, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1.5 MB ]