Powerbank B 3600
Nowy produktProdukt #r16197438
Przenośny powerbank o dużej mocy wyjściowej do zasilania elektronarzędzi używanych na budowie.
- Ciężar: 20 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 420 x 210 x 420 mm
- Ilość energii akumulatora: 2100 Wh
Udostępnij
Klienci wyszukali także bateria, B3600, zasilanie lub powerbank
Właściwości
- Duża, ciągła moc wyjściowa dla każdego urządzenia na budowie – moc wyjściowa 3600 W odpowiednia do sprzętu budowlanego przeznaczonego do ciężkich prac, w tym elektrycznych młotów udarowych i wiertnic diamentowych
- Przenośny powerbank o dużej pojemności i krótkim czasie ładowania – akumulator 2,1 kWh, ładuje się do 100% w ciągu zaledwie 3 godzin i umożliwia zasilanie elektrycznego młota udarowego TE 3000 przez 1 godzinę, a młotowiertarki SDS Max prawie przez 2 godziny
- Cichy i bezemisyjny – w odróżnieniu od generatorów ten zasilacz nie wytwarza hałasu ani spalin
- Lekki i przenośny – ważący tylko 20 kg powerbank B 3600 można znacznie łatwiej transportować na budowie niż tradycyjne źródła energii, takie jak generatory
- Odporność na ekstremalne warunki – stopień ochrony IP54 zapewniający dużą odporność na pył/wodę, możliwość zasilania w temperaturach od -17 do 60°C
Aplikacje
- Przenośny powerbank do elektronarzędzi używanych na budowie
- Natychmiastowa dostępność zasilania urządzeń przewodowych bez konieczności podłączania do rozdzielnicy budowlanej
- Mobilny powerbank do zastosowań w zamkniętych przestrzeniach lub w środowiskach wrażliwych na hałas, gazy spalinowe, lub w których nie wolno rozkładać kabli

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi B 3600 (01), Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 9.4 MB ]