Akumulator Nuron B 22-290
Nowy produktProdukt #r22580177
Akumulator litowo-jonowy 22 V o największej pojemności opracowany, aby zapewnić najdłuższy czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do dużych obciążeń
- Pojemność akumulatora: 13,5 Ah
- Ciężar: 1.81 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 157 x 87 x 99 mm
Klienci wyszukali także bateria, nowości, akumulator nuron, bateria nuron lub Nuron
- Maksymalny czas pracy – akumulator B 22-290 ma największą pojemność w naszej ofercie, dzięki czemu pozwala wykonać elektronarzędziami na akumulatorowej platformie Nuron najwięcej prac na jednym ładowaniu
- Większa wydajność w miejscu pracy – nowe układy elektroniczne dostarczają informacji na temat użytkowania akumulatora i narzędzia, umożliwiają proaktywną optymalizację parku maszyn oraz rozwiązywanie problemów, zanim jeszcze problemy z akumulatorem wpłyną na produktywność
- Dłuższa żywotność i monitorowanie akumulatora – wbudowany tester stanu akumulatorów, uszczelnione komponenty elektroniczne, amortyzatory i wzmocniony korpus w celu zapewnienia lepszej ochrony przed warunkami panującymi na budowie
- Akumulator litowo-jonowy 22 V o największej pojemności, zalecany do elektronarzędzi przystosowanych do najcięższych prac, takich jak wiercenie udarowe wiertłami SDS Max, cięcie oraz wyburzanie
- Możliwość stosowania ze wszystkimi elektronarzędziami zasilanymi akumulatorami Nuron

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi Li-Ion, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1.5 MB ]