Akumulator B36 5.2 36V
Nowy produktProdukt #r4634159
Najwydajniejszy akumulator litowo-jonowy 36 V 5,2 Ah
- Pojemność akumulatora: 5,2 Ah
- Ciężar: 1.35 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 167 x 92 x 81 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także B36, bateria, Clif2 lub akumulator
Właściwości
- Akumulator o dużej pojemności i kompaktowej budowie zapewniający czas pracy potrzebny do wykonania najbardziej wymagających zadań
- Wyposażony w technologię CPC (Cordless Power Care) – wbudowane procesory monitorują każde z ogniw akumulatora w celu dłuższego dostarczania stałej i niezawodnej mocy do urządzeń na budowach
- Hermetyczne uszczelnienie chroniące układy elektroniczne przed kurzem, wilgocią i wodą
- Pokryte gumą, wzmocnione włóknem szklanym obudowy są nawet czterokrotnie wytrzymalsze i odporniejsze na upadki oraz dwukrotnie wytrzymalsze na skrajne temperatury niż standardowe tworzywo ABS
- Obudowa zaprojektowana z myślą o chłodzeniu akumulatora i zapewnieniu optymalnej temperatury pozwalającej na szybsze ładowanie
Aplikacje
- Możliwość stosowania z większością urządzeń akumulatorowych Hilti 36 V
- Możliwość stosowania ze wszystkimi prostownikami Hilti 22 V i 36 V
- Zastosowania w skrajnych temperaturach: od 60°C do -17°C
- Prace wykonywane w trudnych warunkach, wymagające maksymalnej wydajności oraz dużej pojemności akumulatora w celu wydłużenia czasu pracy

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi Li-Ion, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1.5 MB ]