Szybki prostownik C4/36-350
Nowy produktProdukt #r5484
Uniwersalny szybki prostownik do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: 22 V, 36 V
- Moc wyjściowa: 350 W
- Natężenie prądu wyjściowego: 9 A
Klienci wyszukali także ładowarka akumulatorowa, Clif2, akumulator, bateria lub prostownik
- Prostownik o maksymalnym prądzie wyjściowym 9 A i mocy 350 W umożliwiający szybkie ładowanie wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
- Zaprojektowany, aby chronić akumulatory przed niskim napięciem oraz innymi niekorzystnymi warunkami ładowania
- Do ładowania wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti o napięciu 12 V (z adapterem), 14 V, 22 V i 36 V

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.