Ładowarka samochodowa C4/36-DC
Nowy produktProdukt #r4471094
Uniwersalny prostownik samochodowy do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: 14 V, 22 V, 36 V
- Moc wyjściowa: 60 W
- Natężenie prądu wyjściowego: 4 A
Klienci wyszukali także bateria, Clif2, ładowarka do samochodu, akumulator lub prostownik
- Kompaktowy prostownik samochodowy ładowania do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti przy braku dostępu do zasilania sieciowego
- Znakomita wydajność ładowania akumulatorów w niskich temperaturach (do -10°C)
- Zaprojektowany, aby chronić akumulatory przed niskim napięciem oraz innymi niekorzystnymi warunkami ładowania
- W pełni kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi Hilti o napięciu 12 V (z adapterem), 14, 22 i 36 V
- Zaprojektowany, aby chronić akumulatory przed niskim napięciem oraz niekorzystnymi warunkami ładowania
- Ładowanie akumulatorów o napięciu 12 V (z adapterem), 14 V, 22 V i 36 V
- Ładowanie akumulatorów w samochodzie

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.