Prostownik kompaktowy C4/12-50
Nowy produktProdukt #r2907510
Kompaktowy prostownik do ładowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti 12 V
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: 12 V
- Moc wyjściowa: 50 W
- Natężenie prądu wyjściowego: 4 A
Klienci wyszukali także ładowarka akumulatorowa, 12V, akumulator, bestseller lub prostownik
- Kompaktowy prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów litowo-jonowych Hilti 12 V
- Obudowę zaprojektowano tak, aby zapobiec uszkodzeniu kabla sieciowego wskutek złamania
- Optymalizacja szybkości ładowania i żywotności ogniw akumulatorów 12 V
- Czas ładowania zaledwie 35 minut do osiągnięcia pełnej produktywności
- 2 diody LED sygnalizujące stan naładowania, postęp ładowania i kondycję akumulatora
- Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych B12 2,6 Ah
- Możliwość stosowania ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi Hilti 12 V

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.