Akumulator B14 5.2 14V
Nowy produktProdukt #r8412298
Akumulator litowo-jonowy 14 V 5,2 Ah zapewniający wydłużony czas pracy
- Pojemność akumulatora: 5,2 Ah
- Ciężar: 0.59 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 103 x 81 x 69 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także B14, bateria lub akumulator
Właściwości
- Zwiększona pojemność pozwalająca na wydłużenie czasu pracy nawet o 60%
- Najnowsza technologia CPC (Cordless Power Care) pozwala na dokładniejsze dostosowanie parametrów ładowania oraz wydłużenie czasu pracy dzięki inteligentnemu monitorowaniu każdego z ogniw w celu zapewnienia większej wydajności
- Hermetyczne uszczelnienie chroniące układy elektroniczne przed kurzem, wilgocią i wodą
- Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna chroniąca ogniwa akumulatora i układy elektroniczne, a tym samym przedłużająca żywotność
- Gumowana, miękka obudowa ułatwiająca pracę oraz zapewniająca lepszą ochronę przed uszkodzeniem na skutek upuszczenia
Aplikacje
- Do stosowania ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi Hilti zasilanymi napięciem 14 V
- Możliwość stosowania ze wszystkimi prostownikami Hilti do akumulatorów litowo-jonowych C4/36 V
- Zastosowania w skrajnych temperaturach: od 60°C do -20°C
- Wszystkie główne zastosowania, które wymagają połączenia dużej wydajności oraz długiego czasu pracy akumulatora

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi Li-Ion, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1.5 MB ]