Akumulator Nuron B 22-195
Nowy produktProdukt #r22580127
Akumulator litowo-jonowy 22 V o dużej pojemności opracowany, aby zwiększyć wydajność i wydłużyć czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do średnich lub dużych obciążeń
- Pojemność akumulatora: 9,0 Ah
- Ciężar: 1.33 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 156 x 87 x 76 mm
Klienci wyszukali także bateria, nowości, akumulator nuron, bateria nuron lub Nuron
- Dłuższy czas pracy – w akumulatorze B 22-195 zastosowano ogniwa o dużej pojemności i wydajności, które są zoptymalizowane tak, aby umożliwić dłuższe wykonywanie intensywnych prac
- Większa moc – zapewnia większą moc wyjściową wymaganą do używania elektronarzędzi Nuron przeznaczonych do ciężkich prac
- Szybsze ładowanie – nowe ogniwa akumulatora umożliwiają o 50% szybsze ładowanie (przy użyciu prostownika C 8 Nuron), dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na pracę, a mniej na ładowanie
- Większa wydajność w miejscu pracy – nowe układy elektroniczne dostarczają informacji na temat użytkowania akumulatora i narzędzia, umożliwiają proaktywną optymalizację parku maszyn oraz rozwiązywanie problemów, zanim jeszcze problemy z akumulatorem wpłyną na produktywność
- Dłuższa żywotność i monitorowanie akumulatora – wbudowany tester stanu akumulatorów, uszczelnione komponenty elektroniczne, amortyzatory i wzmocniony korpus w celu zapewnienia lepszej ochrony przed warunkami panującymi na budowie
- Akumulator litowo-jonowy 22 V o dużej pojemności, zalecany do elektronarzędzi przystosowanych do średnich lub dużych obciążeń, do zastosowań, takich jak szlifowanie, piłowanie i wiercenie
- Możliwość stosowania ze wszystkimi elektronarzędziami zasilanymi akumulatorami Nuron
- Możliwość stosowania ze wszystkimi prostownikami do akumulatorów Nuron

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi Li-Ion, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1.5 MB ]