Akumulatorowa zagłębiarka SC 6WP-22
Nowy produktProdukt #r18202478
Precyzyjna zagłębiarka z wysokim współczynnikiem pochłaniania pyłu do czystych i kontrolowanych, prostych cięć w drewnie do głębokości 53 mm│2-1/8"
- Maks. głębokość cięcia: 57 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Materiał podłoża: Płyta wiórowa, Płyty gipsowo-kartonowe, Płyta pilśniowa, Płyta włókno-cementowa, Płyta gipsowo-kartonowa, Drewno twarde (buk, dąb itp.), Laminat wysokociśnieniowy, Płyta laminowana, Tworzywa sztuczne, Szkło akrylowe, Sklejka, Drewno miękkie (jodła, sosna itp.), Drewno, Kompozyty drewniane, Sklejka z rdzeniem z drewna
Udostępnij
Klienci wyszukali także SC 6WP, pilarka, cięcie lub Nuron
Właściwości
- Precyzyjne cięcie - regulowany skos, przyrostowa regulacja głębokości 1 mm i prowadnica zapewniająca dokładne cięcie i wyrównanie linii
- Cięcie praktycznie bezpyłowe – zoptymalizowane wychwytywanie pyłu i wiórów drewnianych w celu ograniczenia wdychania szkodliwego pyłu i zaoszczędzenia czasu na sprzątaniu
- Zaprojektowane z myślą o płynniejszych, bezpieczniejszych i dokładniejszych cięciach - ergonomiczne uchwyty, prowadnica równoległa, kompatybilny z prowadnicą i całkowicie ukryte ostrze w stanie spoczynku
- Większa prędkość cięcia – idealnie połączona z naszym uniwersalnym ostrzem do drewna, zapewniająca optymalną prędkość cięcia, żywotność baterii i wydajność
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe pilarki dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, tarczom które oszczędzają czas oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Portfolio ostrzy do szerokiej gamy materiałów, takich jak płyty drewniane, płyty gipsowo-kartonowe i płyty włókno-cementowe
- Konstrukcje budowlane, do dużych wycięć i fazowania elementów konstrukcyjnych i ściennych
- Wykończenie wnętrza, precyzyjne wycięcia i precyzyjnie wykończone ostrze dla praktycznie bezodpryskowych krawędzi
- Wszechstronna alternatywa dla piły stołowej do cięć prostych z prowadnicą, długich cięć ukośnych i wymiarowania arkuszy blachy na miejscu

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.