Lampa robocza LED SL 2-A12
Nowy produktProdukt #r7107441
Akumulatorowa lampa robocza LED 12 V z regulowaną głowicą do oświetlania małych i średnich obszarów roboczych
- Jasność: 500 lm
- Lx: 350 lx @ 1 m
- Czas pracy: B 12/2.6: 8,8 h (50%), 4,5 h (100%)
Udostępnij
Właściwości
- Chłodny na dotyk panel z diodami LED kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi Hilti 12 V – nawet pełny dzień roboczy na jednym naładowaniu
- Białe światło o naturalnej barwie zapewnia idealną widoczność obszaru roboczego oraz wierne odzwierciedlenie barw
- Trzy poziomy jasności – intensywność światła lampy roboczej LED można zmniejszyć w ograniczonych przestrzeniach roboczych
- Wysuwany zaczep do zawieszania lampy bezpiecznie chowa się w obudowie, gdy nie jest używany
- Regulowany panel LED można obracać o 360 stopni oraz nachylać w pionie, tak aby zapewnić kierunkowe oświetlenie przy wykonywaniu różnorodnych prac
Aplikacje
- Zapewnianie dobrej widoczności w nieoświetlonych lub słabo oświetlonych obszarach roboczych
- Inspekcja wykończonych powierzchni, np. malowanych

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.