REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Dowiedz się, w jaki sposób poprawić warunki pracy, stosując nasze lampy, radia budowlane.

10 Produkty

Filtr

Nuron

Reflektor akumulatorowy SL 4-22


Opis
Reflektor akumulatorowy (szperacz) LED o dużym zasięgu, z 3 trybami (światło punktowe, rozproszone i kombinowany) do oświetlania obszarów roboczych (platforma akumulatorowa Nuron)
Jasność
1800 lm
Ciężar
1.3 kg

Nuron

Akumulatorowy maszt oświetleniowy SL 10-22
Opis
Maszt oświetleniowy, kąt wiązki światła 360°, do bezprzewodowego oświetlania miejsca pracy wewnątrz budynków
Jasność
6500 lm
Lx
1150 lx @ 1 m
Ciężar
9.45 kg

Nuron

Lampa budowlana SL 6-22 LED


Opis
Akumulatorowa lampa LED zapewniająca całodzienną pracę na akumulatorze, z obrotową głowicą oraz opcją montażu w wieloosobowych obszarach pracy (platforma akumulatorowa Nuron)
Jasność
3000 lm
Lx
2100 lx @ 1 m

Nuron

Lampa robocza LED SL 2-22


Opis
Bezprzewodowa robocza lampa LED z akumulatorem wystarczającym na cały dzień pracy, obrotową głowicą i dużym hakiem, do oświetlania jednoosobowych stanowisk pracy (platforma akumulatorowa Nuron)
Jasność
500 lm
Lx
350 lx @ 1 m
Lampa robocza LED SL 2-A12
Opis
Akumulatorowa lampa robocza LED 12 V z regulowaną głowicą do oświetlania małych i średnich obszarów roboczych
Jasność
500 lm
Lx
350 lx @ 1 m
Czas pracy
B 12/2.6: 8,8 h (50%), 4,5 h (100%)

Nuron

Wentylator akumulatorowy KCF 4-22
Opis
Wydajny wentylator zapewniający całodzienną pracę na akumulatorze, z obrotową głowicą oraz hakami do zawieszania, do chłodzenia i wentylowania miejsc pracy (platforma akumulatorowa Nuron)
Ciężar
3.4 kg

Nuron

Radio budowlane R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Opis
Akumulatorowe przenośne radio budowlane z maksymalnie 22-godzinnym odtwarzaniem po jednym ładowaniu, o wyjątkowej trwałości, przeznaczone do stosowania na budowie (platforma akumulatorowa Nuron)
Zgodność z systemami akumulatorowymi
Nuron
Opcje łączności
Bluetooth, NFC, Aux
Łączność radiowa
AM, DAB/DAB+, FM
Adapter USB CU 2-12 do akumulatorów Hilti 12 V
Opis
Adapter USB do akumulatorów Hilti 12 V, do ładowania tabletów, telefonów i innych urządzeń z portami USB-C lub USB-A
Brak danych technicznych

Nuron

Adapter USB CU 4-22 do akumulatorów Hilti Nuron
Opis
Adapter USB do akumulatorów Nuron, z funkcją ładowania bezprzewodowego, portami USB-C PD i USB-A, do ładowania laptopów, tabletów i innych urządzeń
Zgodność z systemami akumulatorowymi
Nuron

Nuron

Dmuchawa akumulatorowa NBL 4-22


Opis
Kompaktowa akumulatorowa dmuchawa do usuwania drobnych resztek gruzu na budowie i przygotowywania powierzchni do pracy (platforma akumulatorowa Nuron)
Objętość powietrza
186 m³/h
Maks. prędkość powietrza
80.5 m/s
Min. prędkość powietrza
50.5 m/s