Reflektor akumulatorowy SL 4-22
Nowy produktProdukt #r21394758
Reflektor akumulatorowy (szperacz) LED o dużym zasięgu, z 3 trybami (światło punktowe, rozproszone i kombinowany) do oświetlania obszarów roboczych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Jasność: 1800 lm
- Ciężar: 1.3 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także inspekcja, nowości, lampa, oświetlenie lub Nuron
Właściwości
- Świeci jaśniej i dalej – dzięki strumieniowi świetlnemu do 1800 lumenów i zasięgowi 750 metrów, nasz ręczny reflektor zapewnia dobrą widoczność wszędzie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne
- Kilka trybów oświetlenia – możliwość wyboru między reflektorem, światłem rozproszonym a trybem kombinowanym zapewnia doskonałe oświetlenie podczas pracy
- Elastyczne ustawianie – dwuosiowa głowica obrotowa 180° zapewnia swobodę ustawiania oświetlenia podczas pracy
- Trwała i ergonomiczna – wygodna rękojeści oraz wytrzymała obudowa, która zapewnia długotrwałe stosowanie w trudnych warunkach pracy
- Platforma akumulatorowa Nuron – bezprzewodowe reflektory LED z wydajnymi akumulatorami, dzięki którym praca jest wydajniejsza
Aplikacje
- Inspekcje energetyczne i komunalne
- Inspekcja rur, kanałów i instalacji elektrycznych
- Oświetlanie ciemnych obszarów podczas różnorodnych prac
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi SL 4-22 POS 1, Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Estoński, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 7 MB ]