Adapter USB CU 2-12 do akumulatorów Hilti 12 V
Nowy produktProdukt #r17819819
Adapter USB do akumulatorów Hilti 12 V, do ładowania tabletów, telefonów i innych urządzeń z portami USB-C lub USB-A
Udostępnij
Klienci wyszukali także adapter, ładowanie lub USB
Właściwości
- Akumulator 12 V może pełnić funkcję powerbanku – dzięki temu adapterowi akumulator pozwala naładować typowy smartfon 2-3 razy.
- Szybkie ładowanie – moc wyjściowa do 45 W, aby do minimum skrócić czas ładowania smartfona lub tabletu
- Kompaktowe wymiary, trwała obudowa i zaczep do paska, dzięki czemu można z łatwością ładować smartfon z akumulatora Hilti 12 V podczas pracy na budowie
- Adapter wyposażony w porty zarówno USB-A, jak i USB-C, aby umożliwić podłączanie najnowszych urządzeń mobilnych
- Funkcja latarki – wbudowana lampa LED, pozwalająca przekształcić akumulator Hilti 12 V w wygodną latarkę
Aplikacje
- Adapter umożliwiający ładowanie urządzeń USB z dowolnego akumulatora Hilti 12 V
- Standardowe złącza USB w celu zapewnienia zgodności z praktycznie wszystkimi powszechnie używanymi urządzeniami mobilnymi

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.