Akumulatorowy maszt oświetleniowy SL 10-22
Nowy produktProdukt #r18584879
Maszt oświetleniowy, kąt wiązki światła 360°, do bezprzewodowego oświetlania miejsca pracy wewnątrz budynków
- Jasność: 6500 lm
- Lx: 1150 lx @ 1 m
- Ciężar: 9.45 kg
Klienci wyszukali także maszt, oświetlenie, lampa, SL 10 lub nuron
- Wydajny maszt oświetleniowy 6500 lm – możliwość oświetlania dużego obszaru roboczego przez cały dzień pracy bez podłączania do zewnętrznego zasilania
- Gniazdo zasilania sieciowego pozwalające na łatwe podłączenie do zewnętrznego źródła
- Oświetlenie bezcieniowe – przedłużenie wieży o maks. 2,1 m pozwala uzyskać pokrycie 360°
- Łatwiejszy montaż – dwustopniowe przedłużenie z mechanizmem szybkiego zwalniania pozwala na łatwy montaż lampy, a wygodne uchwyt i pasek na ramię ułatwiają przenoszenie
- Stabilniejsze stopy – szerszy trójnóg z obniżonym środkiem ciężkości zwiększa stabilność masztu oświetleniowego w każdych warunkach na budowie
- Oświetlenie 360° zapewnia widoczność ścian, podłóg i sufitów
- Stopień ochrony IP55
- Wysokość pozwalająca na oświetlenie dużego obszaru roboczego bez świecenia bezpośrednio w oczy pracowników
- Łatwe przechowywanie i transport

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.