Lampa robocza LED SL 2-22
Nowy produktProdukt #r13275666
Bezprzewodowa robocza lampa LED z akumulatorem wystarczającym na cały dzień pracy, obrotową głowicą i dużym hakiem, do oświetlania jednoosobowych stanowisk pracy (platforma akumulatorowa Nuron)
- Jasność: 500 lm
- Lx: 350 lx @ 1 m
Udostępnij
Klienci wyszukali także SL 2, Lampa, LED lub Nuron
Właściwości
- Jedno ładowanie na cały dzień pracy – zyskaj cały dzień pełnego oświetlenia przy 100% poziomie jasności dzięki akumulatorom Nuron o dużej pojemności i dużej wydajności
- Jeszcze większa widoczność – specjalnie opracowane diody LED zapewniają równomierne oświetlenie o naturalnej barwie i trzech poziomach intensywności (do 500 lm / 350 lx w odległości 1 m)
- Wiele możliwości mocowania – wsuwany zaczep do paska, uchwyt magnetyczny (opcjonalny), stabilna podstawa i głowica obrotowa umożliwiają umieszczenie lampy na różnych urządzeniach budowlanych
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora – utrzymując stałą jasność, lampa robocza informuje o niskim poziomie naładowania, aby użytkownik w odpowiednim czasie naładował akumulator
- Platforma akumulatorowa Nuron – bezprzewodowe lampy robocze LED z wydajnymi akumulatorami, dzięki którym praca jest wydajniejsza
Aplikacje
- Punktowe oświetlenie obszaru roboczego – można zawiesić lub przymocować do różnych przedmiotów znajdujących się w pobliżu, takich jak rury, drabiny czy rusztowania
- Kontrola wykończenia powierzchni (takich jak np. powłoki malarskie lub płyty gipsowo-kartonowe)
- Odpowiednia do stosowania w ograniczonych przestrzeniach (obudowa nie nagrzewa się, diody LED nie emitują silnego ciepła)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.