Dmuchawa akumulatorowa NBL 4-22
Nowy produktProdukt #r17783513
Kompaktowa akumulatorowa dmuchawa do usuwania drobnych resztek gruzu na budowie i przygotowywania powierzchni do pracy (platforma akumulatorowa Nuron)
- Objętość powietrza: 186 null
- Maks. prędkość powietrza: 80.5 m/s
- Min. prędkość powietrza: 50.5 m/s
Udostępnij
Klienci wyszukali także nbl, dmuchawa lub nuron
Właściwości
- Wygodna i kompaktowa dmuchawa NBL 4-22 do stosowania na zewnątrz – ważąca zaledwie 1,1 kg, ale zapewniająca dużą wydajność, pozwala przyspieszyć i zmniejszyć pracochłonność sprzątania na budowie
- Bezkonkurencyjna żywotność akumulatora – wydajny silnik bezszczotkowy i rewolucyjne akumulatory Nuron pomagają wykonać pracę bez przerw na ładowanie
- Kontrolowane usuwanie drobnego gruzu – włącznik z regulacją prędkości, trzy tryby mocy i dysze o dwóch długościach (w zestawie) pomagają w kontrolowany sposób usuwać praktycznie każdy rodzaj gruzu
- Adapter do pompowania/spuszczania powietrza – kompaktowa dmuchawa może służyć do szybkiego i łatwego pompowania lub spuszczania powietrza
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz bezprzewodowe narzędzia budowlane bez ograniczeń czasu pracy i żywotności, dzięki akumulatorom, które starczają na dłużej oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać większą produktywność.
Aplikacje
- Codzienne sprzątanie na budowie – usuwanie resztek drobnego gruzu/pyłu z samochodów ciężarowych, dróg, obszarów roboczych
- Przygotowywanie powierzchni do pracy – oczyszczanie sprzętu i puszek elektrycznych, usuwanie pyłu z powierzchni roboczych, konserwacja zapobiegawcza
- Sprzątanie po zakończeniu prac – ta mini dmuchawa jest idealna do wydmuchiwania wiórów drewnianych po wierceniu w słupach, montażu okien itp.
- Pompowanie/spuszczanie powietrza (adapter w zestawie)
- Łączna długość urządzenia: 440 mm z krótką dyszą, 660 mm z długą dyszą

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi NBL 4-22 (01), Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 4.5 MB ]