Osadzak DX 2
Nowy produktProdukt #r2901553
Półautomatyczny osadzak do mocowania gwoździ pojedynczych do betonu i stali, przystosowany do średnich obciążeń
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 345 x 50 x 157 mm
- Ciężar: 2.4 kg
- Magazynek elementów mocujących: Pojedynczy
Klienci wyszukali także Osadzak do pojedynczych elementów mocujących, osadzak do gwoździ do betonu, Osadzak, osadzak półautomatyczny lub Osadzak półautomatyczny
- Jedno urządzenie do szerokiej gamy zastosowań
- Niewielkie wymiary i wąska konstrukcja – umożliwiające dostęp do ciasnych przestrzeni
- Łatwa obsługa i konserwacja – zmniejszone ryzyko błędów oraz przestojów
- Stała energia i wydajność przez cały okres użytkowania, zapewniająca jeszcze wyższą jakość i niezawodność mocowania
- Długość maksymalna gwoździa 62 mm lub 72 mm do mocowania drewna do betonu
- Mocowanie deskowań lub płyt szalunkowych do betonu
- Mocowanie podwalin lub wiązarów do betonu
- Łatwa obsługa i konserwacja – zmniejszone ryzyko błędów oraz przestojów
- Mocowanie kotew ściennych do betonu lub stali
- Mocowanie siatek z drutu (zbrojeniowych) do betonu

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.