REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Skorzystaj z pełnej oferty osadzaków automatycznych i półautomatycznych – od akumulatorowych po gazowe i DX, charakteryzujących się zwiększoną wydajnością i niezawodnością przy mocowaniu płyt izolacyjnych, pokryć metalowych oraz krat pomostowych do betonu, muru i stali

16 Produkty

Filtr
Osadzak DX 6 MX z magazynkiem
Opis
Automatyczny osadzak DX z magazynkiem, do gwoździ magazynkowanych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
485 x 69 x 190 mm
Ciężar
3.63 kg
Zakres długości elementu mocującego
13 - 72 mm
Zgrzewarka do kołków FX 3
Opis
Kompaktowa i łatwa do przenoszenia stacja zasilająca do zgrzewania kołków gwintowanych
Zastosowanie
Mocowanie do stali
Zgodność z systemami akumulatorowymi
FX 3-A
Certyfikaty
CE

Nuron

Akumulatorowy osadzak BX 4-IF-22
Opis
Akumulatorowy osadzak (platforma Nuron) do mocowania profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych oraz innych lekkich materiałów do betonu, stali i muru.
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
475 x 149 x 387 mm
Magazynek elementów mocujących
Gwoździe na taśmie
Napięcie znamionowe
21,6 V

Nuron

Akumulatorowy osadzak BX 4-ME-22
Opis
Akumulatorowy osadzak (platforma Nuron) do mocowania kabli lub kanałów kablowych do betonu, stali i muru
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
475 x 149 x 387 mm
Magazynek elementów mocujących
Gwoździe na taśmie
Napięcie znamionowe
21,6 V
Osadzak akumulatorowy BX 3-BT (02)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
490 x 134 x 255 mm
Masa korpusu urządzenia
3.452 kg
Magazynek elementów mocujących
Kołek gwintowany
               Linia produktów Make-it-Fit Hilti pozwoli Ci dostosować i zbudować indywidualny, dostosowany do potrzeb, zestaw narzędzi akumulatorowych.
Osadzak DX 2


Opis
Półautomatyczny osadzak do mocowania gwoździ pojedynczych do betonu i stali, przystosowany do średnich obciążeń
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
345 x 50 x 157 mm
Ciężar
2.4 kg
Magazynek elementów mocujących
Pojedynczy
Osadzak DX 9-ENP
Opis
Osadzak automatyczny, wyposażony w funkcje cyfrowe, zapewniający wysoką produktywność, do pracy w pozycji stojącej, do mocowania metalowych pokryć
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
999 x 320 x 175 mm
Ciężar
12.02 kg
Zakres długości elementu mocującego
19 - 25 mm
Osadzak akumulatorowy BX 3-BTG (02)
Opis
Osadzak akumulatorowy 22 V do osadzania kołków gwintowanych X-BT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
480 x 134 x 255 mm
Masa korpusu urządzenia
3.428 kg
Magazynek elementów mocujących
Kołek gwintowany
               Linia produktów Make-it-Fit Hilti pozwoli Ci dostosować i zbudować indywidualny, dostosowany do potrzeb, zestaw narzędzi akumulatorowych.
Osadzak ręczny HD
Opis
Podstawowy osadzak ręczny do kołków gwintowanych
Zastosowanie
[w zależności od materiałów eksploatacyjnych]
Magazynek elementów mocujących
Pojedynczy
Ciężar
0.13 kg
Osadzak DX 76


Opis
Osadzak pół-automatyczny, zapewniający wysoką produktywność, do mocowania pokryć metalowych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
450 x 101 x 352 mm
Ciężar
4.35 kg
Zakres długości elementu mocującego
19 - 21 mm
Osadzak DX 6 – zestaw
Opis
Automatyczny osadzak – zestaw do ścian i deskowań
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
485 x 69 x 190 mm
Ciężar
3.63 kg
Zakres długości elementu mocującego
13 - 72 mm
Osadzak do znakowania elementów metalowych DX 462 HM
Opis
Automatyczny osadzak zapewniający dużą wydajność, do znakowania zimnych i gorących elementów metalowych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
545 x 56 x 164 mm
Ciężar
4.35 kg
Zakres długości elementu mocującego
0 - 0 mm
Osadzak do znakowania elementów metalowych DX 462 CM
Opis
Automatyczny osadzak zapewniający dużą wydajność, do znakowania zimnych i gorących elementów metalowych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
608 x 72 x 180 mm
Ciężar
4.35 kg
Zakres długości elementu mocującego
0 - 0 mm
Osadzak DX 76 PTR
Opis
Osadzak pół-automatyczny, zapewniający wysoką produktywność, do mocowania pokryć metalowych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
464 x 104 x 352 mm
Ciężar
4.37 kg
Zakres długości elementu mocującego
19 - 21 mm
Osadzak DX 351-BTG
Opis
Automatyczny, kompaktowy osadzak zapewniający dużą produktywność, do osadzania kołków gwintowanych X-BT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
431 x 56 x 164 mm
Ciężar
2.36 kg
Magazynek elementów mocujących
Kołek gwintowany
Osadzak DX 351-BT
Opis
W pełni automatyczny osadzak, duża produktywność, kompaktowy, do kołków gwintowanych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
403 x 56 x 164 mm
Ciężar
2.28 kg
Magazynek elementów mocujących
Kołek gwintowany

Montaż bezpośredni

Osadzaki akumulatorowe do wszystkich zastosowań

DX to system osadzania zaprojektowany do wykonywania montażu bezpośredniego. Jako źródło napędu stosuje się w nim naboje prochowe, co pozwala osadzać łączniki w betonie, stali lub silikatach. W systemie BX stosowana jest nowa, bezprzewodowa technologia montażu. Jest to bezprzewodowe, wygodne rozwiązanie do mocowania gwoździ i kołków w różnych materiałach.

Image alt text (optional)

Montaż bezpośredni z Hilti - dlaczego osadzanie to nie strzelanie

Między osadzakami a urządzeniami o dużej prędkości wylotowej istnieją znaczące różnice:

  • Przy „strzelaniu”, w następstwie działania siły i braku prowadzenia elementu podczas tego procesu, może dojść do przebicia cienkich lub słabych elementów budowlanych, a ryzyko wypadków jest niezwykle wysokie.
  • Przy „osadzaniu” bardzo duża część energii napędzającej może zostać pochłonięta przez tłok i urządzenie, jeśli podłoże okaże się zbyt słabe. Osadzaki Hilti są ponadto wyposażone w dodatkowe mechanizmy zabezpieczające: można je uruchomić tylko wtedy, gdy końcówka urządzenia jest całkowicie dociśnięta do podłoża, są one również zabezpieczone przed upadkiem i samoczynnym zadziałaniem. Dzięki temu osadzanie przebiega efektywnie i bezpiecznie!
Image alt text (optional)

Nowość: Zmień osadzak na akumulatorowy już teraz

Osadzak akumulatorowy BX 4-22 IF pozwala na pracę bez używania gazu. Niezależnie od tego, czy profile suchej zabudowy mocujesz za pomocą gwoździ o długości do 45 mm do betonu czy stali, urządzenie BX 4 zapewni potrzebną Ci wydajność i precyzję. Osadzak akumulatorowy BX4 jest ponadto wyposażony w bardziej elastyczne, wyjmowane magazynki zapewniające lepszą dostępność w szerszym zakresie zastosowań. 

Montaż bezpośredni osadzakiem gazowym przy stawianiu deskowań

Aufbauen von Schalungen

Stawianie deskowania

Montaż deskowania stanowi codzienne zadanie na placu budowy. W pracy tej wymagana jest zarówno dokładność, jak i szybkość. Po dokonaniu pomiarów na placu budowy należy precyzyjnie ustawić deskowania. Nasze ograniczniki szalunkowe X-FS gwarantują wysoką prędkość, absolutną precyzję i oszczędność cennego czasu pracy.

Befestigung von Schalungsbrettern

Zamocowanie desek szalunkowych

Gwóźdź Hilti X-CT idealnie nadaje się do efektywnego, bezpośredniego mocowania desek szalunkowych. Jednoetapowe zastosowanie z użyciem gwoździ umieszczonych w magazynku pozwala zaoszczędzić czas. Dzięki temu, że łeb gwoździa jest wyjątkowo mały, drewno może być łatwo usuwane i używane ponownie bez uszkodzeń. Z góry określone punkty łamania gwoździa umożliwiają jego późniejsze, kontrolowane usuwanie.

Bezpośredni montaż izolacji cieplnej i ochrona przed wilgocią

Befestigung von Noppenfolie mit DX 6

Ochrona przed wilgocią

Betonowe struktury są często narażone na przesiąkającą lub zalegającą w warstwach wodę, która napiera na fundamenty i konstrukcję budynku. Wilgoć powoduje z czasem powstawanie pleśni, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku. Zalecamy stosowanie osadzaków prochowych do szybkiego mocowania folii bąbelkowej i membran wodoodpornych.

Wärmedämmung mit X-IE 6

Izolacja cieplna

Izolacja cieplna w budownictwie stała się jednym z głównych aspektów racjonalnego planowania i realizacji projektów.

Hilti oferuje szeroką gamę rozwiązań do najbardziej wymagających zadań związanych z mocowaniem materiałów izolacyjnych.

Podstawowa zasada doboru gwoździ

  • Im twardszy beton, tym mniejsza długość gwoździa
  • Im bardziej miękki beton, tym dłuższy gwóźdź 
  • Jeśli gwóźdź nie trzyma - użyj X-U zamiast X-C
  • Do miękkiego betonu (jasnoszarego) należy stosować żółty patron 
  • Do twardego betonu (ciemnoszary) - patron czerwony 
  • Dla gwoździ pojedynczych należy użyć DX 6 F8, dla gwoździ magazynkowanych - użyj DX 6 MX. Energia osadzania musi być dostosowana do danego zastosowania w toku osadzeń testowych

Do wyboru są 3 gwoździe

Standardowego gwoździa X-C do betonu

Gwóźdź ekonomiczny, który sprawdzi się do szybkiego i prostego mocowania np. płyty szalunkowej, ograniczników szalunkowych i elementów do świeżego betonu. 

Gwóźdź do szalunków X-CT, którym zamontujesz obszalowanie

Gwóźdź z małym łbem i zaznaczonym miejscem łamania przeznaczony do szybkiego i łatwego mocowania oraz rozszalowania w świeżym betonie.

Gwóźdź uniwersalny X-U Premium do betonu i stali

Gwoździe o zwiększonych nośnościach, będą odpowiednie do szybkiego i łatwego mocowania na twardym betonie (np. kantówki, deski do szalowania, ograniczniki szalunkowe) i stali (np. deski, płyty).

Ogranicznik szalunkowy z SIW 8-22

Szkolenie z zakresu mocowania gwoździ

W ostatnich latach systemy mocowań zostały poddane znacznemu rozwojowi w ramach ETA (Europejskiej Aprobaty Technicznej). Dzięki naszemu szkoleniu z zakresu techniki zamocowań będziesz na bieżąco z najnowszą technologią zarówno w teorii, jak i w praktyce.

Aplikacja ON!Track z DX 6

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje: Aplikacja Hilti ON!Track

Połącz osadzak DX 6 z aplikacją Hilti ON!Track, aby uzyskać informacje na temat statusu serwisu, historii napraw i liczby osadzonych gwoździ.

Wskaźnik serwisowy w DX 6

Osadzak DX 6 wspiera Cię przy planowaniu prac konserwacyjnych

Zintegrowany wskaźnik serwisowy osadzaka DX 6 pomaga przedłużyć żywotność urządzenia i zapobiegać awariom poprzez odpowiednio wczesne wykonanie prac konserwacyjnych.