Osadzak do znakowania elementów metalowych DX 462 HM
Nowy produktProdukt #r59015
Automatyczny osadzak zapewniający dużą wydajność, do znakowania zimnych i gorących elementów metalowych
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 545 x 56 x 164 mm
- Ciężar: 4.35 kg
- Zakres długości elementu mocującego: 0 - 0 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także Automatyczne narzędzie do znakowania
Właściwości
- Uniwersalny system niezależny od źródła napięcia
- Głowica znakująca może pomieścić dowolną kombinację liter i cyfr, zawierającą maksymalnie 10 znaków (w zależności od rodzaju czcionki)
- Przedłużacz X-PT umożliwia operatorowi wykonywanie oznaczeń na rozżarzonych materiałach z bezpiecznej odległości
- Wyższa niezawodność przy wyjątkowo łatwym czyszczeniu i serwisowaniu
- Prosty, ale niezawodny mechanizm ryglujący zapewniający szybką i łatwą wymianę liter lub cyfr
Aplikacje
- Znakowanie gorących przedmiotów metalowych o temperaturze maks. 800°C
- Wykonywanie oznaczeń na elementach metalowych, w celu identyfikacji i kontroli jakości w stalowniach, fabrykach, instytutach badawczych itp.
- Znakowanie płyt, kęsisk kwadratowych, kęsów i wlewków, a także lekkich, średnich i ciężkich profili stalowych
- Znakowanie metalowych przedmiotów przy użyciu czcionek o różnych wielkościach, z ostrą krawędzią, do znakowania z małymi i bardzo małymi naprężeniami

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.