Element do mocowania materiałów izolacyjnych X-IE 6
Nowy produkt UltimateProdukt #r123883
Elementy do mocowania materiałów izolacyjnych, takich jak wełna mineralna, EPS, XPS, PIR, PUR, wełna drzewna lub płyty włókno-cementowe, miękkiego lub twardego betonu, muru oraz stali
- Zastosowanie: Izolacja płytami sztywnymi, Izolacja z wełny mineralnej
- Materiał izolacji: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Płyty twarde (np. XPS, PUR, PIR)
- Materiał podłoża: Beton (miękki), Beton (twardy), Beton (niezarysowany), Stal, Mur (bloczek wapienny)
Klienci wyszukali także Talerzyki do izolacji, Kołki do dociepleń, Kołki do izolacji, Grzybki do dociepleń lub Element do mocowania materiałów izolacyjnych
- System bardzo szybkiego mocowania materiałów izolacyjnych w porównaniu do metod tradycyjnych
- Odpowiednie do izolacji o grubości od 20 do 200 mm
- Najwytrzymalszy gwóźdź o dużej twardości – zapewnia lepsze osadzanie w betonie, najlepszą w klasie skuteczność osadzania i nośność
- Znakomita izolacyjność termiczna zapewniana w jednej operacji roboczej – nie trzeba stosować kapturka
- Brak otworów w trzpieniu elementu mocującego – pomaga zapobiec wnikaniu pleśni i wilgoci do materiału izolacyjnego
- Mocowanie wełny mineralnej, EPS, XPS, PIR, PUR, wełny drzewnej lub płyt włókno-cementowych, miękkiego lub twardego betonu, muru oraz stali
- Mocowanie izolacji do ścian lub stropów
- Izolacja do lekkich fasad wentylowanych
- Izolacja zewnętrzna ścian piwnicy
- Nadaje się do izolacji innych niż ETICS