Akumulatorowy osadzak BX 4-IF-22
Nowy produktProdukt #r19355177
Akumulatorowy osadzak (platforma Nuron) do mocowania profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych oraz innych lekkich materiałów do betonu, stali i muru.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 475 x 149 x 387 mm
- Magazynek elementów mocujących: Gwoździe na taśmie
- Napięcie znamionowe: 21,6 V
Udostępnij
Klienci wyszukali także mocowanie kabli, bestseller, osadzak, dla elektryków lub Nuron
Właściwości
- Opracowany z myślą o wykonawcach pracujących z płytami gipsowo-kartonowymi – nasz akumulatorowy osadzak nowej generacji pomaga mocować profile bez hałasu, odrzutu, konserwacji, a także innych niedogodności związanych z użytkowaniem osadzaków gazowych, takich jak koszty materiałów eksploatacyjnych czy certyfikacja użytkowników
- Wysoka wydajność – osadzanie do 1000 gwoździ na godzinę dzięki zastosowaniu rewolucyjnych akumulatorów Nuron i silnika bezszczotkowego
- Inteligentne funkcje – wskaźnik uzupełnienia gwoździ, automatyczne przygotowanie narzędzia do pracy po podniesieniu oraz aktywne rozwiązywanie problemów za pośrednictwem aplikacji ON!Track, pomagające skrócić czas przestojów na budowie
- Zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi – wyważona rękojeść, niewielki skok i lampka LED pomagają zapewnić większą wygodę podczas osadzania setek gwoździ dziennie
- Większa elastyczność wykonywania zamocowań – magazynki kątowe ułatwiają dostęp, natomiast odłączane magazynki poszerzają zakres zastosowań
Aplikacje
- Mocowanie konstrukcji ścianek działowych do betonu i stali (maks. długość gwoździa 45 mm)
- Mocowanie łączników ściennych / kotew ściennych do betonu, muru z cegły pełnej lub stali
- Mocowanie folii, siatek i blach do betonu
- Mocowanie kabli i przewodów do betonu i stali (zaleca się użycie opcjonalnej prowadnicy kołka ME)
- Mocowanie konstrukcji ścianek działowych do betonu i stali (maks. długość gwoździa 44 mm (1-3/4"))