Osadzak DX 6 MX z magazynkiem
Nowy produktProdukt #r11908223
Automatyczny osadzak DX z magazynkiem, do gwoździ magazynkowanych
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 485 x 69 x 190 mm
- Ciężar: 3.63 kg
- Zakres długości elementu mocującego: 13 - 72 mm
Udostępnij
Właściwości
- Magazynek gwoździ w zestawie – umożliwia wykonywanie 10 szybkich zamocowań bez konieczności przeładowywania
- Ustawianie poziomu energii w jednej operacji – rozszerzona regulacja mocy na osadzaku pozwala na stosowanie nabojów jednego koloru do wielu zamocowań
- Wyższa wydajność – automatyczny powrót tłoka i transport nabojów pozwalają pracować nawet 5 razy szybciej w porównaniu do innych metod
- Łatwy w użyciu – precyzyjna regulacja pozwala na wykonywanie zamocowań o niezmiennej jakości i większej dokładności
- Wbudowany wyświetlacz – informujący o konieczności czyszczenia lub konserwacji
Aplikacje
- Mocowanie drewna i blachy do betonu, muru z bloczków wapienno-piaskowych lub stali
- Mocowanie kantówek 2x4 do betonu
- Mocowanie folii drenażowych lub membran do konstrukcji betonowych lub z bloczków betonowych
- Mocowanie profili ścian obwodowych, uchwytów kompensacyjnych do betonu i stali
- Montaż ograniczników szalunkowych Hilti do betonu

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.