Osadzak ręczny HD
Nowy produktProdukt #r3710
Podstawowy osadzak ręczny do kołków gwintowanych
- Zastosowanie: [w zależności od materiałów eksploatacyjnych]
- Magazynek elementów mocujących: Pojedynczy
- Ciężar: 0.13 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także Osadzak ręczny
Właściwości
- Dokładnie i pewnie wbija gwoździe z gwintowaną końcówką
- Zapewnia szerokie możliwości mocowania lekkich elementów do betonu lub konstrukcji murowych
Aplikacje
- Najlżejsze zamocowania do betonu i konstrukcji murowych
- Mocowanie przy użyciu kołka gwintowanego do małych obciążeń oraz kapturka lub haczyka

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.