Akumulatorowy osadzak BX 4-ME-22
Nowy produktProdukt #r19355069
Akumulatorowy osadzak (platforma Nuron) do mocowania kabli lub kanałów kablowych do betonu, stali i muru
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 475 x 149 x 387 mm
- Magazynek elementów mocujących: Gwoździe na taśmie
- Napięcie znamionowe: 21,6 V
Udostępnij
Klienci wyszukali także mocowanie kabli, bestseller, osadzak, dla elektryków lub Nuron
Właściwości
- Zaprojektowany specjalnie dla elektryków – nasz osadzak akumulatorowy nowej generacji z opcją dłuższych gwoździ stanowi szybszą, bardziej niezawodną alternatywę dla wiercenia i kotwienia (także dla kołków gwintowanych), pomagającą zaoszczędzić czas na każdym zamocowaniu
- Bardziej równomierna jakość mocowania – napęd mechaniczny zapewnia bardziej pewne mocowanie i lepsze trzymanie, bez hałasu, odrzutu, konserwacji oraz kosztów zamocowań gazowych
- Doskonała wydajność – osadzanie do 1000 gwoździ na godzinę dzięki zastosowaniu akumulatorów Nuron i silnika bezszczotkowego
- Inteligentne funkcje – wskaźnik uzupełnienia gwoździ, automatyczne przygotowanie narzędzia do pracy po podniesieniu oraz aktywne rozwiązywanie problemów za pośrednictwem aplikacji ON!Track, skracające czas przestojów na budowie
- Większa elastyczność i łatwiejsze manewrowanie – kątowe i odłączane magazynki ułatwiają dostęp, a wyważona rękojeść i mały skok ułatwiają pracę przy osadzaniu setek gwoździ dziennie
Aplikacje
- Mocowanie kabli i przewodów do betonu i stali (maks. długość gwoździa 45 mm)
- Mocowanie kołków gwintowanych M6/W6 do stali lub betonu
- Mocowanie profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych do betonu i stali (zaleca się użycie opcjonalnej prowadnicy kołka IF)
- Mocowanie folii, siatek i blach do betonu
- Mocowanie kabli i przewodów do betonu i stali (maks. długość gwoździa 44 mm (1 3/4"))