Zgrzewarka do kołków FX 3
Nowy produktProdukt #r17208809
Kompaktowa i łatwa do przenoszenia stacja zasilająca do zgrzewania kołków gwintowanych
- Zastosowanie: Mocowanie do stali
- Zgodność z systemami akumulatorowymi: FX 3-A
- Certyfikaty: CE
Klienci wyszukali także mocowania do stali, spawanie kołków, kołki gwintowane do stali, zgrzewanie lub zgrzewarka
- Zgrzewarka do kołków Hilti to rewolucyjna, nowa metoda mocowania, która pozwala uniknąć wysokich kosztów, angażowania specjalistów oraz problemów z powtarzalnością występujących podczas tradycyjnego spawania
- Oszczędność czasu i mniejszy nakład pracy – zgrzewanie kołków jest szybsze, bezpieczniejsze i może być wykonywane przez przeszkolonych operatorów niebędących specjalistami. Wyeliminowanie metody prób i błędów stosowanej przy tradycyjnym spawaniu: wystarczy wybrać typ kołka gwintowanego, a urządzenie dostosuje się do ustawień zalecanych do wszystkich warunków pracy
- Bezpieczniejsze budowy i stocznie – ten bezprzewodowy system mocowania pozwala na wykonywanie prac bez użycia ciężkich butli z gazem, przewodów zasilających, szlifierek kątowych oraz bez emisji zanieczyszczeń czy światła/promieniowania optycznego
- Rezultaty zgodne ze specyfikacją – dzięki inteligentnym funkcjom zgrzewarek do kołków Hilti można łatwiej uzyskać powtarzalne i pewne zamocowania do stali, nawet przy trudnych warunkach w miejscu pracy
- Uproszczenie projektowania zamocowań – zapewniamy wsparcie inżynierskie za pośrednictwem pakietu oprogramowania PROFIS Modular Support Engineering albo telefonicznie, osobiście lub na budowie przez zespół projektantów i inżynierów Hilti.
- Mobilna stacja, zawierająca pojemnik z gazem ochronnym (wymiennym) i akumulator, do zasilania zgrzewarki Hilti
- Mocowanie do stali w środowiskach zanieczyszczonych/korozyjnych (do C5) w przypadku większych obciążeń rozciągających lub cieńszych materiałów podłoża, z zachowaniem integralności podłoża
- Mocowanie stali w przybrzeżnomorskich instalacjach wiatrowych, naftowych i gazowych – podpory korytek/drabinek kablowych, podpory rur bez krytycznego znaczenia, podpory wielobranżowe oraz inne zamocowania
- Mocowanie stali w przybrzeżnych instalacjach naftowych i gazowych – podpory korytek/drabinek kablowych, podpory rur bez krytycznego znaczenia, podpory wielobranżowe oraz inne zamocowania sprzętu
- Przemysł stoczniowy – wyrównywanie bloków, mocowanie sufitów podwieszanych, podłóg podniesionych, siatek i włazów inspekcyjnych, separatorów wody rozpylonej; mocowanie wewnętrznych i zewnętrznych mebli oraz wyposażenia (lampy, włączniki, skrzynki przyłączeniowe itp.); podpory instalacji elektrycznych/rurowych/wentylacyjnych

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Bezprzewodowe spawanie kołków (CSF): katalog kontroli wizualnych F-BT, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Turecki, Indonezyjski, Angielski, Tajski, Arabski, Koreański, Włoski, [ 3.6 MB ]
- CSF WPS_2025-02-28, Angielski, Niemiecki, [ 484.5 kB ]
- CSF- instrukcja techniczna systemu zgrzewania kołków, Polski, [ 10.2 MB ]
-
- Instrukcja obsługi Quick Start Guide, FX-3, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 3.1 MB ]
- Instrukcja obsługi FX 3-A (01), Niemiecki, Portugalski, Hebrew, Hiszpański, Rumuński, Słoweński, Angielski, Włoski, Francuski, Polski, Chorwacki, Holenderski, Grecki, Bułgarski, Serbski, [ 5.3 MB ]