Piła ścienna DST 20-CA 2. generacji
Nowy produktProdukt #r18475965
Elektryczna piła ścienna do dużych prac, z prowadnicą i zintegrowanym sterownikiem elektronicznym (bez zewnętrznej skrzynki elektrycznej)
- Moc silnika: 20 kW
- Zakres średnic tarczy tnącej: 600 - 1600 mm
- Min. moc generatora: 40 kVA
Udostępnij
Właściwości
- Oszczędność czasu – funkcja Hilti Cut Assist umożliwia zautomatyzowane cięcie. Rozpoczyna cięcie po wykryciu podłoża, następnie w sposób ciągły reguluje prędkość, dobiera biegi i steruje przepływem wody
- Szybsze cięcie – tryb Pull/Push funkcji Cut Assist pozwala na skrócenie czasu cięcia w porównaniu do ze standardowym trybem jednokierunkowym
- Łatwiejszy montaż i demontaż – zintegrowany kołnierz dociskowy ułatwia użytkowanie
- Brak konieczności stosowania zewnętrznej skrzynki elektrycznej – ze względu na zintegrowany system elektroniki piła ma kompaktową konstrukcję, jest poręczna i może być szybko przygotowana do pracy
- Głębokość cięcia jest wyświetlana w czasie rzeczywistym na pilocie zdalnego sterowania
Aplikacje
- Wycinanie i poszerzanie otworów w ścianach i stropach betonowych
- Precyzyjne wyburzanie ścian i stropów, przy niskim poziomie drgań
- Cięcie w betonie zbrojonym, kamieniu syntetycznym i naturalnym, cegle, bloczkach i innych materiałach mineralnych
- Cięcie w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz w miejscach trudno dostępnych
- Renowacje fasad i balkonów


Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.