Przenośna piła taśmowa SB 4-22
Nowy produktProdukt #r13250376
Akumulatorowa piła taśmowa wraz z brzeszczotem 14/18 zębów na cal, do precyzyjnego cięcia, o niskim poziomie hałasu, wykonuje cięcia w metalu prawie bez iskier, na głębokości do 63,5 mm│2-1/2" (platforma akumulatorowa Nuron)
- Materiał podłoża: Metal, Stal nierdzewna
- Maksymalna wydajność cięcia: 64 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także piła taśmowa, SB 4 lub Nuron
Właściwości
- Kompaktowe wymiary – łatwa do manewrowania akumulatorowa, przenośna piła taśmowa z lampą LED, do szybkiego i precyzyjnego cięcia nawet w ciasnych miejscach
- Mniejszy ciężar – zaledwie 3,9 kg (wraz z akumulatorem Nuron B 22-85) w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas cięcia ponad głową
- Cięcie praktycznie w każdym miejscu – praca niemal bez iskier i hałasu. Przenośne piły taśmowe zapewniają bezpieczniejszy sposób cięcia w budynkach mieszkalnych lub w innych wrażliwych środowiskach
- Uniwersalny system cięcia – cięcie niemal wszystkich rur z tworzyw sztucznych, metalowych dźwigarów, prętów gwintowanych lub przewodów za pomocą szerokiej gamy łatwo wymienialnych brzeszczotów Hilti o wysokiej jakości
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, brzeszczotom które oszczędzają czas oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Cięcie dźwigarów metalowych, rur i prętów gwintowanych (maks. głębokość cięcia 63,5 mm)
- Cięcie rur z tworzyw sztucznych
- Cięcie metalowych rurek kablowych 1" oraz 2"
- Cięcie szyn MQ 1-5/8"
- Cięcie dźwigarów metalowych, rur i prętów gwintowanych (maks. głębokość cięcia 2-1/2")

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.