Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 6WL-22
Nowy produktProdukt #r18202479
Akumulatorowa pilarka tarczowa z tarczą uniwersalną 165 mm | 6-1/2" do szybkiego cięcia drewna, maks. głębokość cięcia 60 mm | 2-3/8"
- Maks. głębokość cięcia: 60 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Materiał podłoża: Płyta wiórowa, Płyty gipsowo-kartonowe, Płyta pilśniowa, Płyta włókno-cementowa, Gips, Płyta gipsowo-kartonowa, Drewno twarde (buk, dąb itp.), Laminat wysokociśnieniowy, Płyta laminowana, Tworzywa sztuczne, Szkło akrylowe, Sklejka, Drewno miękkie (jodła, sosna itp.), Drewno, Kompozyty drewniane, Sklejka z rdzeniem z drewna
Udostępnij
Klienci wyszukali także pilarka, SC 6 lub Nuron
Właściwości
- Większa wydajność akumulatora – silnik bezszczotkowy i uniwersalna tarcza do drewna pozwalają na ograniczenie przestojów i wykonywanie większej ilości prac na jednym ładowaniu
- Większa prędkość cięcia – dzięki silnikowi bezszczotkowemu i uniwersalnej tarczy do drewna 165 mm
- Zwiększona skuteczność odsysania pyłu – nowe kanały odprowadzające zmniejszają narażenie na szkodliwy drobny pył
- Głębokość cięcia 60 mm jest odpowiednia do większości zastosowań
- Zaprojektowana tak, aby zapewnić bardziej wydajne i precyzyjne cięcie – ergonomiczna konstrukcja, kompaktowe wymiary i mały ciężar ułatwiają szybsze wykonywanie prostych i precyzyjnych cięć
Aplikacje
- Cięcie desek szalunkowych, płyt OSB, sklejki z rdzeniem z drewna, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych, krokwi i listew
- Szybsze, proste cięcia na głębokość do 60 mm w drewnie i innych rodzajach płyt
- Wykańczanie wnętrz – cięcie płyt gipsowo-kartonowych, MDF i HDF
- Przycinanie drewna i materiałów drewnianych
- Cięcie wzdłużne i poprzeczne oraz cięcie skośne i pod kątem

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.