Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 8-22 ½”
Nowy produktProdukt #r13275521
Najwyższej klasy, akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym, o wysokim momencie obrotowym, z uchwytem 1/2" z pierścieniem ciernym, do dokręcania śrub konstrukcyjnych i kotwienia konstrukcji (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj końcówki: Pierścień cierny 1/2 cala
- Maks. moment obrotowy: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Moment wyrywający nakrętki: 1650 Nm
Udostępnij
Klienci wyszukali także zakrętarka, SIW 8, udarowa lub Nuron
Właściwości
- Bezkompromisowa technologia akumulatorowa – akumulatorowa zakrętarka ½” z udarem stycznym przeznaczona do dużych obciążeń zapewnia duży moment obrotowy i dużą moc, umożliwia dokręcanie śrub konstrukcyjnych i kotwienie konstrukcji, maks. średnica gwintu M24
- Trwała konstrukcja – silnik bezszczotkowy oraz uchwyt z pierścieniem ciernym przyczyniają się do wyjątkowej długowieczności naszych akumulatorowych zakrętarek z udarem stycznym
- Szybsze osadzanie kotew przy lepszej kontroli – dwa ustawienia prędkości i ulepszone oświetlenie LED, dzięki czemu możesz szybciej osadzać kotwy do betonu HUS oraz zachować lepszą kontrolę podczas pracy z mniejszymi śrubami
- Wyjątkowa ergonomia – cieńsza, o 45 mm krótsza oraz 0,5 kg lżejsza od SIW 9-A22, zapewniająca komfort pracy przez cały dzień podczas dokręcania śrub i kotwienia
- Na platformie akumulatorowej Nuron można znaleźć bezprzewodowe zakrętarki z udarem stycznym, bardziej wydajne dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej, i akcesoriom, które oszczędzają czas, oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Skręcanie śrubami stali – np. konstrukcji pierwszego i drugiego rzędu, poręczy, regałów i maszyn (średnice M12 – M24)
- Osadzanie kotew HUS w betonie – np. mocowanie płyt podstawy, podpór przy deskowaniach, poręczy i zamocowań tymczasowych (średnica 10 – 14 mm)
- Wkręcanie śrub do drewna, jak np. konstrukcje drewniane drugorzędowe, dachy drewniane lub konstrukcje tymczasowe (średnica 12 – 20 mm)
- Skręcanie konstrukcji stalowych – połączenia stali konstrukcyjnej, kołnierzy rur, elementów wyposażenia, śrub A325 (średnica od 12,7 mm do 23,8 mm)
- Osadzanie kotew HUS w betonie – np. do płyt podstawy, podpór przy deskowaniach, poręczy i zamocowań tymczasowych (średnice od 1/2” do 3/4”)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.