Młotowiertarka TE 2
Nowy produktProdukt #r3682
Młotowiertarka
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 4 - 12 mm
- Energia pojedynczego udaru: 1.8 J
- Tryb pracy: Wiercenie udarowe, Tylko wiercenie
Udostępnij
Właściwości
- Odporny silnik i wydajny system chłodzenia zapewniają wyjątkowo długą żywotność
- Optymalne parametry: doskonałe dopasowanie do wierteł udarowych Hilti TE-C
- Przełącznik elektroniczny w celu zapewnienia lepszej precyzji wiercenia
- Wyłącznie obrotowy tryb wiercenia do wiercenia w drewnie, panelach gipsowo-tekturowych i metalu
- Rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości
Aplikacje
- Codzienne wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym, zakres średnic od 4 do 22 mm
- Wiercenie w drewnie, panelach gipsowo-tekturowych i metalu
- Zakres średnic: drewno 4-20 mm; metal 3-13 mm, wycinanie otworów 25-68 mm
- Wiercenie otworów pod kotwy i otworów przelotowych w betonie, kamieniu i murze; maks. zakres średnic: Ø 4-22 mm; zalecany zakres średnic: Ø 4-14 mm
- Wiercenie w drewnie do Ø 20 mm / koronki wiertnicze do Ø 68 mm

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.