MQ-21 D-RA2 Szyna
Nowy produktProdukt #r4314
Podwójna szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań średnich
- Grubość: 41.2 mm
- Grubość materiału: 2 mm
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088
Udostępnij
Klienci wyszukali także Ceownik, Szyna instalacyjna, Profil, Zawiesia lub Szyna
Właściwości
- Profil C z ząbkowanymi krawędziami – zwiększona wytrzymałość na wyrywanie oraz ścinanie
- Możliwy obustronny montaż – dla wysokiej elastyczności wykonywanych instalacji
- Znaczniki wymiarowe – błyskawiczna instalacja, montaż i cięcie
- Uniwersalna i elastyczna dzięki modułowemu systemowi szyn
- Elementy izolacji akustycznej dostępne do wszystkich szyn montażowych MQ
Aplikacje
- Zalecany do stosowania w środowiskach przemysłowych lub obszarach o silnym działaniu skroplonej pary wodnej
- Modułowe systemy podpór rurociągów
- Modułowe systemy podpór kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych
- Modułowe systemy podpór konstrukcji 3D
- Instalacja ścienna
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.