Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 2-A12
Nowy produktProdukt #r17879915
Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym, z uchwytem 3/8" do kotwienia i dokręcania śrub, zwłaszcza w ciasnych przestrzeniach
- Rodzaj końcówki: Pierścień cierny 3/8 cala
- Maks. moment obrotowy: 180 Nm (1)
- Częstotliwość udarów: 3.988 uderzeń/min
Udostępnij
Klienci wyszukali także SIW 2 lub 12V
Właściwości
- Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym, do wykonywania prac ponad głową lub w ciasnych przestrzeniach – ze względu na zaledwie 138 mm długości i wagę poniżej 750 g, zakrętarka z akumulatorem 12 V, jest polecana do zadań, w których największe znaczenie ma kompaktowy rozmiar.
- Bezpieczna i szybka wymiana nasadek dzięki uchwytowi 4-kątnemu 3/8" z pierścieniem ciernym
- Mocny silnik bezszczotkowy i mechanizm udarowy – zapewniający prędkość obrotową do 2700 obr./min i znamionowy moment obrotowy 180 Nm
- Łatwiejsze manewrowanie urządzeniem – najnowsza konstrukcja rękojeści Hilti oraz 2 jasne lampy LED zwiększają komfort pracy nawet w trudno dostępnych miejscach
- Niezrównana wydajność akumulatorowa – dzięki silnikowi bezszczotkowemu i najnowszym akumulatorom Hilti 12 V jest to zakrętarka z udarem stycznym o najdłuższym jak dotąd czasie pracy z jednego ładowania
Aplikacje
- Osadzanie kotew wkręcanych w betonie i murze
- Wkręcanie wkrętów do drewna
- Dokręcanie i odkręcanie śrub i nakrętek
- Skręcanie sprzętu, części samochodowych, ram drewnianych, rurociągów i instalacji HVAC

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.