Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka SF 2-A12
Nowy produktProdukt #r9940030
Sub-kompaktowa akumulatorowa wkrętarko-wiertarka z akumulatorem litowo-jonowym 12 V, silnikiem bezszczotkowym i uchwytem beznarzędziowym 10 mm; charakteryzująca się poręcznością i małym ciężarem oraz umożliwiająca precyzyjne wykonywanie prac
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 21 Nm (przypadek miękki), 34 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 400 obr./min; Bieg 2: 1600 obr./min
- Zakres łączenia uchwytów narzędziowych: 1 - 10 mm
Udostępnij
Właściwości
- Lżejsza i mniejsza od dotychczasowych urządzeń – wiertarka akumulatorowa do wykonywania prac w ciasnych lub trudno dostępnych miejscach
- Mniejszy ciężar – lżejsza wkrętarko-wiertarka ma decydujące znaczenie dla zapewnienia stałej produktywności, zwłaszcza podczas wykonywania prac ponad głową lub realizacji dużych zadań
- Lepsza ergonomia – konstrukcja zapewniająca mocny chwyt, wyższy komfort użytkowania oraz precyzyjną kontrolę
- Ogromna wydajność – duża prędkość obrotowa 1600 obr./min oraz moment 34 Nm (przypadek twardy) pomimo zminimalizowanych wymiarów i ciężaru urządzenia
- Silnik bezszczotkowy – praktycznie bezobsługowy, a tym samym minimalizujący przestoje
Aplikacje
- Montaż przełączników elektrycznych, gniazd, obejm do rur i innych elementów wyposażenia
- Wiercenie wiertłami krętymi do metalu HSS, Ø do 6 mm
- Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi, Ø do 14 mm
- Wycinanie otworów w metalu przy użyciu otwornic, Ø do 35 mm
- Wkręcanie wkrętów do drewna, Ø do 6 mm

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.