Akumulatorowa młotowiertarka TE 2-22
Nowy produktProdukt #r13250310
Kompaktowa i lekka akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus z rękojeścią pistoletową do wygodnego manewrowania podczas wiercenia ponad głową (platforma akumulatorowa Nuron)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.3 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 4 - 12 mm
- Energia pojedynczego udaru: 1.5 J
Udostępnij
Klienci wyszukali także młotowiertarka, TE 2 lub Nuron
Właściwości
- Wyjątkowy chwyt i poręczność – TE 2-22 jest naszą najlżejszą i najwęższą młotowiertarką akumulatorową, z ulepszoną, symetryczną rękojeścią pistoletową zaprojektowaną by pomóc w pracy w ograniczonych przestrzeniach, bez nadmiernego naprężania mięśni
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie – w przypadku korzystania z systemu Hilti DRS-D lub osłony odsysającej DRS-S lub wiertła rurowego i kompatybilnego odkurzacza Hilti
- Bezpieczniejsza praca na wysokościach – dzięki zaczepowi do paska w zestawie i opcjonalnego pasa zabezpieczającego do narzędzi można uwolnić ręce zachowując ochronę narzędzia przed upadkiem z wysokości
- Poprawiona precyzja wiercenia – lampka LED zapewnia lepszą widoczność obszaru roboczego, a udoskonalona rękojeść zapewnia większą wygodę pracy
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, energooszczędnym wiertłom oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Wiercenie w betonie i murze, w szczególności ponad głową lub w ograniczonych przestrzeniach
- Wykończenie wnętrz: instalowanie profili ścianek działowych i sufitów podwieszanych
- Konstrukcje metalowe – mocowanie elementów metalowych do betonu, takich jak np. poręcze, schody, żaluzje i bariery bezpieczeństwa
- Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne – instalowanie kabli, rozdzielnic, gniazd elektrycznych i oświetlenia
- Poręczna konstrukcja wpływa na mniejszy wysiłek podczas wiercenia. Dzięki wygodzie manewrowania zmniejszenie czasu wykonania zadania

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.