Akumulatorowa myjka ciśnieniowa PC 2-22
Nowy produktProdukt #r21154330
Przenośna myjka ciśnieniowa o ciśnieniu roboczym 40 barów (580 PSI), do usuwania lekkich zanieczyszczeń na budowie (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj akcesoriów: Nie dotyczy
- Ciśnienie wody: 40 bar
- Maks. ciśnienie wody: 60 bar
Udostępnij
Klienci wyszukali także czyszczenie, nowości, myjka ciśnieniowa, usuwanie pyłu lub Nuron
Właściwości
- Szybkie czyszczenie – wystarczy wybrać źródło wody, a urządzenie samoczynnie rozpocznie zasysanie, aby uzyskać gotowość do pracy, brak konieczności podłączania do źródła wody pod ciśnieniem lub zewnętrznego zasilania elektrycznego
- Regulowana dysza 4-w-1 – szybkie mycie strumieniem skoncentrowanym lub o kącie do 60 stopni w przypadku większych obszarów
- Kompaktowa i przenośna – lekka konstrukcja i odłączana lancia umożliwiają łatwiejsze transportowanie i przechowywanie
- Ergonomiczna konstrukcja – wygodna rękojeść i łatwy do naciśnięcia spust umożliwiają komfortową obsługę nawet podczas długotrwałego użytkowania
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz myjki ciśnieniowe wydajne dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej, oraz szeroką gamę usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Zmywanie kredy, mokrej zaprawy szpachlowej, świeżego szlamu oraz mycie drobnego sprzętu
- Lekkie czyszczenie na budowie, miejscu pracy
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi PC 2-22 (01), Japoński, Szwedzki, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Estoński, Techisch, Holenderski, Grecki, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Fiński, [ 5.7 MB ]