Tachimetr PLT 400-2
Nowy produktProdukt #r16318483
Uniwersalny i łatwy w użyciu tachimetr budowlany, obsługiwany przez jedną osobę, o dokładności pomiaru kąta 2" i zwiększonym zasięgu, pozwalający na szybsze wyznaczanie miejsc na budowie
- Dokładność pomiaru odległości: ±2 mm + 2 ppm
- Zakres odległości roboczej – zdalnego sterowania (średnica): 2 - 200 m
- Stopień ochrony IP: IP 55 (EN 60529)
Udostępnij
Właściwości
- Uniwersalne rozwiązanie – łatwość stosowania w połączeniu ze zwiększonymi zasięgiem, dokładnością i wszechstronnością pozwala na wykonywanie wszystkich zadań związanych z wytyczaniem i pomiarami na budowie
- Oszczędność czasu i mniejszy nakład pracy – cyfrowe stacje pomiarowe umożliwiają bezpośredni dostęp do elementów CAD bez czasochłonnych prac przygotowawczych, co sprawia, że tyczenie trwa znacznie krócej i może być wykonywane przez jedną osobę
- Najwyższa elastyczność – aparat z zoomem ułatwiający celowanie przy dużych odległościach, z funkcją automatycznego wyszukiwania opcjonalnych pryzmatów lub innych obiektów celowniczych
- Wydłużony dystans roboczy – standardowo średnica obszaru maks. 200 m
- Dokładność w każdym punkcie – pierwszy na świecie tachimetr z samoczynną kalibracją i automatyczną diagnostyką, pomagającymi za każdym razem zwiększyć precyzję wykonywanych prac
Aplikacje
- Tyczenie w 2D i 3D bezpośrednio na placu budowy
- Wytyczanie i weryfikacja fundamentów, podziemnych instalacji wodno-kanalizacyjnych, deskowań oraz innych ważnych elementów konstrukcyjnych
- Wytyczanie punktów mocowania, przepustów oraz tulei na podłogach i stropach
- Ustawianie z użyciem linii siatki, naziemnych punktów kontrolnych, reflektorów, pryzmatów lub istniejących elementów, takich jak ściany i słupy
- Pomiary powykonawcze na potrzeby dokumentacji, obliczeń i kontroli jakości

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.