Tachimetry
Dowiedz się, dlaczego nasze tachimetry budowlane umożliwiają łatwe wytyczanie punktów na placu budowy, zarówno na zewnątrz lub wewnątrz, na podłogach, ścianach lub sufitach
5 Produkty

- Opis
- Uniwersalny i łatwy w użyciu tachimetr budowlany, obsługiwany przez jedną osobę, o dokładności pomiaru kąta 2" i zwiększonym zasięgu, pozwalający na szybsze wyznaczanie miejsc na budowie
- Dokładność pomiaru odległości
- ±2 mm + 2 ppm
- Zakres odległości roboczej – zdalnego sterowania (średnica)
- 2 - 200 m
- Stopień ochrony IP
- IP 55 (EN 60529)

- Opis
- Uniwersalny i łatwy w użyciu tachimetr budowlany, obsługiwany przez jedną osobę, o dokładności pomiaru kąta 4" i zwiększonym zasięgu, pozwalający na szybsze wyznaczanie miejsc na budowie
- Dokładność pomiaru odległości
- ±2 mm + 2 ppm
- Zakres odległości roboczej – zdalnego sterowania (średnica)
- 2 - 200 m
- Stopień ochrony IP
- IP 55 (EN 60529)

- Opis
- Automatyczny tachimetr budowlany przyspieszający tyczenie na placu budowy dzięki wykorzystaniu metod cyfrowych oraz danych BIM
- Dokładność pomiaru odległości
- ±3 mm + 10 ppm
- Zakres odległości roboczej – zdalnego sterowania (średnica)
- 2 - 100 m
- Stopień ochrony IP
- IP 55 (EN 60529)

- Opis
- Precyzyjny tachimetr budowlany, obsługiwany przez dwie osoby, dokładność pomiaru kąta 5"
- Dokładność pomiaru odległości
- ±3 mm + 2 ppm
- Maks. odległość pomiaru
- 340 m
- Stopień ochrony IP
- IP 56 (EN 60529)

- Opis
- Precyzyjny tachimetr budowlany obsługiwany przez dwie osoby, z dokładnością pomiaru kąta 3"
- Dokładność pomiaru odległości
- ±3 mm + 2 ppm
- Maks. odległość pomiaru
- 340 m
- Stopień ochrony IP
- IP 56 (EN 60529)

Tachimetry
Szybsze pomiary i większa dokładność
Wiemy, że zwiększenie produktywności na placu budowy może być wyzwaniem. Tachimetry stanowią istotny element nowoczesnej technologii pomiarów, ponieważ zapewniają przyśpieszenie pracy, dokładność i produktywność. Przedstawiamy sposób działania i zalety tachimetrów Hilti.
Treść
- Co to jest tachimetr?
- Jak działa tachimetr?
- Dlaczego warto wybrać tachimetr?
- Przegląd zalet tachimetrów Hilti.
- Nasze tachimetry do obsługi przez jedną osobę.
- Tachimetr w zastosowaniu.
- Produkty uzupełniające.
- Zobacz na żywo tachimetry Hilti.
- Najczęściej zadawane pytania na temat tachimetrów.
- Więcej informacji.
Co to jest tachimetr?
Tachimetr to najnowocześniejsze narzędzie pomiarowe, które łączy technologię elektronicznego teodolitu i elektronicznego miernika odległości (EDM). Dzięki dodatkowemu wbudowanemu komputerowi tachimetr umożliwia dokładne i szybkie gromadzenie danych pomiarowych poprzez jednoczesne mierzenie odległości i kąta do obiektów. Następnie automatycznie oblicza współrzędne i wysokości.
Tachimetry są używane głównie do cyfrowego pomiaru lub wyznaczania punktów na podstawie cyfrowych projektów. Zebrane dane pomiarowe można przesłać do komputera i kontynuować ich przetwarzanie za pomocą programów takich jak CAD. Optymalizuje planowanie i realizację projektów budowlanych.

Jak działa tachimetr?
Zasada działania tachimetru opiera się na jednoczesnym pomiarze trzech kluczowych parametrów: kąt poziomy, pionowy i odległość. Odczyty te są wykonywane tradycyjnie z użyciem pryzmatu jako punktu odbicia. Dzięki zaawansowanej technologii laserowej pomiar można przeprowadzić jednak bezlustrowo. Uzyskane punkty pomiarowe stanowią podstawę szczegółowych modeli 3D lub dokładnych map terenowych.
Dlaczego warto wybrać tachimetr?
Przede wszystkim ze względu na możliwości automatyzacji i cyfryzacji oferowane przez te urządzenia. W porównaniu z tradycyjnymi, pracochłonnymi i podatnymi na błędy metodami pomiarowymi, takimi jak sznur budowlany, umożliwiają one precyzyjne i wydajne wykonywanie zadań. Zwiększają produktywność, ponieważ wymagają mniejszej liczby pracowników, a technologia cyfrowa znacznie zmniejsza ryzyko błędów pomiarowych.
Zestawienie zalet tachimetrów Hilti

Wzrost efektywności
Tradycyjne metody pozwalają dwóm doświadczonym pracownikom wyznaczyć do 150 punktów dziennie. Dzięki PLT liczba ta wzrasta wielokrotnie i wymaga przy tym jedynie jednego pracownika. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze.

Zwiększenie produktywności
Tachimetry Hilti są łatwe w obsłudze i wymagają jedynie krótkiego przeszkolenia jednej osoby. Poprawia to komfort pracy i produktywność.

Najwyższa precyzja
Podczas wytyczania punkty (naroża słupa, ściany itp.) są przenoszone z programu cyfrowego na rzeczywisty plac budowy. Wszystkie istotne elementy można wyznaczyć łatwo, szybko i precyzyjnie.

Kompletna platforma urządzeń
Oprócz różnych tachimetrów i akcesoriów oferujemy oprogramowanie do przetwarzania danych i kompleksowe usługi, takie jak doradztwo na placu budowy, certyfikowane szkolenia, usługi kalibracji i zarządzanie flotą.
Nasze tachimetry do obsługi przez jedną osobę

PLT 400: Tachimetr ze specyfikacjami najwyższej klasy
- Zasięg do 200 m (średnica) w przypadku dużych projektów budowlanych.
- Precyzyjne wytyczanie wykopów budowlanych i planowanie fundamentów na dużych odległościach.
- Precyzyjna instalacja deskowania bez tradycyjnego pomiaru kątów i odstępów.
- Precyzyjne wyznaczanie spadków, np. w przypadku systemów odwadniania lub wjazdów do garaży podziemnych.

PLT 300: Tachimetr umożliwiający wytyczanie różnorodnych punktów
- Zasięg do 100 m (średnica).
- Precyzyjne ustawianie, np. deskowań stropowych lub prefabrykatów betonowych.
- Punkty mocowania instalacji budowlanych można elastycznie i przejrzyście dostosować do zmieniających się planów.
- Instalacja rur i przewodów elektrycznych bez taśmy mierniczej i miarki składanej.
Tachimetr w zastosowaniu
BIM-to-Field na placu budowy
BIM oznacza modelowanie informacji o projekcie budowlanym (Building Information Modeling). BIM-to-Field to część procesu, w której dane cyfrowe z projektu budowlanego są przenoszone na rzeczywisty plac budowy — wyjątkowo precyzyjnie i szybko.
Przesyłanie danych pomiarowych musi być proste i precyzyjne — tak jak w przypadku planowania cyfrowego (np. za pomocą oprogramowania Profis Layout Office) w połączeniu z tachimetrami Hilti. Te ostatnie szybko i dokładnie gromadzą dane. Następnie, jeśli użytkownik wybierze wyznaczany element (np. punkt tyczenia, łuk lub punkt odniesienia) z cyfrowego planu na tablecie, tablet poprowadzi go dokładnie tak, jak „system nawigacji” do planowanego położenia na placu budowy.
Produkty uzupełniające


Zobacz tachimetry Hilti na żywo
Bezpłatna demonstracja produktu u klienta
Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz zobaczyć tachimetr Hilti na żywo? Wystarczy się umówić na bezpłatną demonstrację produktu. Nasz ekspert wyjaśni na miejscu, jak działają nasze tachimetry i jak mogą pomóc zaoszczędzić czas i pieniądze na danym placu budowy.
Często zadawane pytania i odpowiedzi — tachimetry
Więcej informacji

Czynniki generujące największe koszty na placu budowy