Akumulatorowe nożyce szczelinowe SSH 6-22
Nowy produktProdukt #r13250336
Akumulatorowe nożyce szczelinowe do szybkiego cięcia blach i profili do 2,5 mm │12 ga – z dołączonymi ostrzami Hilti SSH CS (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj materiału: Blacha płaska, Profil C.L.U.
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Masa korpusu urządzenia: 2.2 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także nożyce, SSH 6 lub Nuron
Właściwości
- Maksymalna uniwersalność – duża wydajność cięcia, pięć różnych typów ostrzy i regulowana prędkość sprawiają, że te nożyce akumulatorowe są idealne do codziennego cięcia metalu
- Sprawne użytkowanie – niewielkie rozmiary, ergonomiczna rękojeść, wyważony korpus i włącznik z blokadą oferują większą precyzję i komfort podczas cięcia metalu przez dłuższe okresy czasu
- Zintegrowana funkcja odcinania wióra – z łatwością zatrzymaj cięcie w dowolnym miejscu i usuń wiór jedną ręką
- Szybsza wymiana ostrzy – wymiana osprzętu nie wymaga użycia klucza
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia do obróbki metalu dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, mocnym silnikom bezszczotkowym oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Cięcie miękkich lub ocynkowanych blach i profili stalowych o grubości do 2,5 mm – zalecane jest użycie ostrzy Hilti SSH CS (dostępne w kilku wersjach)
- Cięcie blach i profili ze stali nierdzewnej o grubości do 1,5 mm – zalecane jest użycie ostrzy Hilti SSH CX
- Cięcie spiralnych kanałów HVAC i kanałów wentylacyjnych do 4 x 0,9 mm – zalecane jest użycie ostrzy Hilti SSH CD
- Cięcie krzywych o wąskich promieniach lub okręgów w blachach o grubości do 1,5 mm – zalecane jest stosowanie tarcz Hilti SSH CC
- Obróbka metalu, elewacja budynku, prace wykończeniowe wewnątrz budynków lub wykonywanie instalacji MEP, wymagające szybkich cięć, bez odkształceń

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.