REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Elektronarzędzia specjalistyczne

Poznaj asortyment elektronarzędzi specjalistycznych, pozwalających obniżyć koszty robocizny i podwyższyć jakość podczas wylewania betonu, obróbki metalu lub innych codziennych prac na budowie

12 Produkty

Filtr

Nuron

Akumulatorowa przecinarka prętów zbrojeniowych NRC 6-22
Opis
Bezprzewodowe cięcie prętów zbrojeniowych przy krawędzi, prawie beziskrowe cięcie prętów gwintowanych i prętów zbrojeniowych (25 mm / #8) (platforma akumulatorowa Nuron)
Maks. średnica ciętego pręta zbrojeniowego (mm)
25 mm
Średnica tarczy
110 mm
Ciężar
3.3 kg

Nuron

Opalarka akumulatorowa NHG 6-22


Opis
Opalarka akumulatorowa o dużej mocy i dużym przepływie powietrza, szybko nagrzewająca się, do zakańczania kabli, obkurczania i gięcia rur (platforma akumulatorowa Nuron)
Temperatura – maks.
500 °C
Temperatura – min.
300 °C
Ciężar
0.63 kg

Nuron

Plecakowy wibrator do betonu NCV 10-22
Opis
Plecakowy akumulatorowy wibrator do betonu, z silnikiem bezszczotkowym, do zagęszczania ścian, płyt i fundamentów (platforma akumulatorowa Nuron)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
320 x 218 x 666 mm
Ciężar
8.28 kg
Stopień ochrony IP
IP 67 (wibratory buławowe NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)
Wałki do wibratora buławowego do betonu NCV
Opis
Wałek do stosowania z plecakowymi akumulatorowymi wibratorami buławowymi do betonu Hilti NCV 10-22 (platforma akumulatorowa Nuron)
Stopień ochrony IP
IP 67 (wibratory buławowe NCV 10-22)

Nuron

Akumulatorowy wibrator do betonu NCV 4-22
Opis
Ręczny akumulatorowy wibrator buławowy do betonu, z silnikiem bezszczotkowym, do zagęszczania niewielkich ilości betonu (platforma akumulatorowa Nuron)
Częstotliwość wibracji
15 000 wibracji/min
Średnica głowicy
28 mm
Długość węża
1 m
Wałki do wibratora buławowego do betonu NCV
Opis
Wałek do stosowania z plecakowymi akumulatorowymi wibratorami buławowymi do betonu Hilti NCV 10-22 (platforma akumulatorowa Nuron)
Stopień ochrony IP
IP 67 (wibratory buławowe NCV 10-22)

Nuron

Nitownica akumulatorowa RT 6-22


Opis
Akumulatorowe narzędzie do nitów, do szybkiego i łatwego montażu okładzin konstrukcji oraz obróbki elementów metalowych przy użyciu nitów stalowych lub aluminiowych (platforma akumulatorowa Nuron)
Materiał nitów
Aluminium, Stal, Stal nierdzewna
Rozmiary prowadnicy
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Siła wyrywania
10000 N

Nuron

Bezprzewodowe mieszadło NMX 6-22
Opis
Bezprzewodowe mieszadło z mocnym silnikiem bezszczotkowym do mieszania materiałów budowalnych (platforma akumulatorowa Nuron)
Maks. prędkość obrotowa bez obciążenia (prędkość)
1: 250 obr./min; 2: 425 obr./min; 3: 600 obr./min
Maks. moment obrotowy
52 Nm

Nuron

Akumulatorowe nożyce szczelinowe SSH 6-22
Opis
Akumulatorowe nożyce szczelinowe do szybkiego cięcia blach i profili do 2,5 mm │12 ga – z dołączonymi ostrzami Hilti SSH CS (platforma akumulatorowa Nuron)
Rodzaj materiału
Blacha płaska, Profil C.L.U.
Napięcie znamionowe
21.6 V
Masa korpusu urządzenia
2.2 kg

Nuron

Akumulatorowe nożyce wibracyjne SPN 6-22 CN
Opis
Wydajne akumulatorowe nożyce wibracyjne do cięcia blach i profili metalowych z wysoką prędkością i przy minimalnych zniekształceniach (platforma akumulatorowa Nuron)
Rodzaj materiału
Blacha płaska, Blacha falista, Blacha trapezowa, Profil C.L.U.
Napięcie znamionowe
21.6 V
Masa korpusu urządzenia
2 kg

Nuron

Akumulatorowe nożyce wibracyjne SPN 6-22 RN
Opis
Wydajne akumulatorowe nożyce wibracyjne do cięcia profili metalowych z wysoką prędkością i przy minimalnych zniekształceniach (platforma akumulatorowa Nuron)
Rodzaj materiału
Profil C.L.U., Blacha falista, Blacha płaska, Blacha trapezowa
Napięcie znamionowe
21.6 V
Masa korpusu urządzenia
2 kg

Nuron

Akumulatorowe nożyce wibracyjne SPN 6-22 RL
Opis
Akumulatorowe nożyce wibracyjne z długą głowicą tnącą, do cięcia blach falistych i trapezowych z większą prędkością i przy minimalnym odkształceniu (platforma akumulatorowa Nuron)
Rodzaj materiału
Profil C.L.U., Blacha falista, Blacha płaska, Blacha trapezowa
Napięcie znamionowe
21.6 V
Masa korpusu urządzenia
2.2 kg